Imagen para WeatherPro Outdoor Pad Mount, Type 3R de nVent
Pase el ratón por encima de la imagen para ampliar o reducir (+/-)

WeatherPro Outdoor Pad Mount, Type 3R

Bulletin Number:

  • A3PM
  • ESTÁNDARES INDUSTRIALES:

    UL 508A Listed; Type 3R; File No. E61997 cUL/CSA C22.2 No. 94 Listed; Type 3R; File No. E61997 NEMA/EEMAC Type 3R IEC 60529, IP32
    Seleccionar artículo modify product

    PARA VER UN ARTÍCULO Y AÑADIRLO A LA LISTA DE PROYECTOS, TIENE QUE SELECCIONAR UN ARTÍCULO.

    APLICACIÓN:

    WeatherPro™ Outdoor Pad Mount Enclosures protect controls, drives, power distribution components or contactors in outdoor commercial or industrial power distribution and control applications. The overlapping two-door models with no center post allow full-width access to enclosure interior.

    PROPIEDADES:

  • 3-point latching system with heavy duty handle
  • Padlock provision in handle
  • Open bottom with pre-punched mounting hole flange
  • Drip edge overhang on top
  • Louvered overhang with a closure plate
  • Studs included for mounting optional panels on threaded bolts
  • Welded body construction
  • Sturdy 7 gauge lifting tabs
  • Overlapping doors with no center post on two-door models
  • Bonding provision on each door
  • Bolted hinges on doors
  • ESPECIFICACIONES:

    14 gauge galvanized steel

    Accessories:

  • Fan Shroud Kits
  • 19-in. Fixed Wall-Mount Rack
  • 19-in. Hinged Wall-Mount Panel
  • Insect Screens
  • Modifications and Customizations:

    Hoffman excels at modifying and customizing products to your specifications. Contact your local Hoffman sales office or distributor for complete information.
    Diseños y publicaciones técnicas están disponibles al oprimir el enlace arriba “Seleccionar artículo” o la tabulación para artículos. Seleccione el número de catálogo deseado y oprima la tabulación de descarga para el número de catálogo elegido.
     
    Número de catálogo A in. B in. C in. Panel Size D x E in. Panel Mounting Dimensions F x G in.
    Número de catálogo A in. B in. C in. Panel Size D x E in. Panel Mounting Dimensions F x G in.
    60 25 18 49.16 x 21.50 A49P21N 4.90 x 7.40
    60 25 24 49.16 x 21.50 A49P21N 7.90 x 7.40
    72 25 18 61.16 x 21.50 A61P21N 4.90 x 7.40
    60 36 18 49.16 x 32.00 A49P32N 4.90 x 12.90
    72 36 18 61.16 x 32.00 A61P32N 4.90 x 12.90
    72 36 24 61.16 x 32.00 A61P32N 7.90 x 12.90
    60 52 18 49.16 x 48.00 A49P48N 4.90 x 20.90
    60 52 24 49.16 x 48.00 A49P48N 7.90 x 20.90
    60 72 24 49.16 x 68.00 A49P68N 7.90 x 30.90
    72 72 18 61.16 x 68.00 A61P68N 4.90 x 30.90
    72 72 24 61.16 x 68.00 A61P68N 7.90 x 30.90