Imagen para WeatherFlo with Fan, Type 3R de nVent
Pase el ratón por encima de la imagen para ampliar o reducir (+/-)

WeatherFlo with Fan, Type 3R

Bulletin Number:

  • A3RD
  • ESTÁNDARES INDUSTRIALES:

    UL 508A Listed; Type 3R; File Number E61997 cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R; File Number E61997 NEMA/EEMAC Type 3R IEC 60529, IP32
    Seleccionar artículo modify product

    PARA VER UN ARTÍCULO Y AÑADIRLO A LA LISTA DE PROYECTOS, TIENE QUE SELECCIONAR UN ARTÍCULO.

    APLICACIÓN:

    WeatherFlo™ Enclosures feature a forced-air ventilation system for cooling drives or other high-heat producing equipment in outdoor applications.

    PROPIEDADES:

  • White polyester powder finish with low solar absorption
  • Integrated solar shield top and intake cover
  • Gasket and filter
  • Adjustable thermostat (70-140 F)
  • Active cooling ventilation system with factory-installed fan and filter (115 VAC)
  • Terminal power connection for fan
  • Easily accessible and washable metal filter
  • Top front hood exhaust and door
  • Lift-off hinged door
  • Quarter-turn latch
  • External mounting brackets
  • Collar studs provided to mount the optional panel
  • Grounding provision on door and body
  • Gasketed door
  • ESPECIFICACIONES:

  • 16 and 14 gauge galvanized steel
  • Largest two sizes constructed of aluminum
  • Accessories:

  • Compact Cooling Fans
  • Electric Heater
  • Panels for Type 3R, 4, 4X, 12 and 13 Enclosures
  • Junction Box and Wall-Mount Enclosure Swing Out Panel Kit
  • NOTAS:

    Purchase panels separately.
    Diseños y publicaciones técnicas están disponibles al oprimir el enlace arriba “Seleccionar artículo” o la tabulación para artículos. Seleccione el número de catálogo deseado y oprima la tabulación de descarga para el número de catálogo elegido.
     
    Número de catálogo A in. B in. C in. Panel Size D x E in. Panel Mounting Holes G x H in. Drive Horsepower hp I in.
    Número de catálogo A in. B in. C in. Panel Size D x E in. Panel Mounting Holes G x H in. Drive Horsepower hp I in.
    29 24 12 21.00 x 21.00 A24P24 29.94 x 13.00 3 5.59
    35 24 12 27.00 x 21.00 A30P24 35.94 x 13.00 10 5.81
    41 24 12 33.00 x 21.00 A36P24 41.94 x 13.00 25 5.81
    47 24 14 39.00 x 21.00 A42P24 47.94 x 13.00 40 5.81
    56 36 16 45.00 x 33.00 A48P36 55.94 x 27.00 75 7.43
    67 36 16 57.00 x 33.00 A60P36 67.94 x 27.00 100 7.43