Cerrar
- Inicio>
- Productos>
- Todos los recintos>
- Two-Door with 3-Point Latches, Type 4X

Pase el ratón por encima de la imagen para ampliar o reducir (+/-)
[{
"catentry_id" : "3074457345616780627",
"Attributes" : { }
}]
Bulletin Number:
ESTÁNDARES INDUSTRIALES:
Seleccione un artículo
Close

Número de catálogo | A in. | B in. | C in. | Panel Size D x E in. | Conductive Panel | Panel | Stainless Steel Type |
---|
Número de catálogo | A in. | B in. | C in. | Panel Size D x E in. | Conductive Panel | Panel | Stainless Steel Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A62H4812SSLP3PT | 62.06 | 48.06 | 12.06 | 56.00 x 44.00 | A60P48G | A60P48 | 304 |
A62H4812SS6LP3PT | 62.06 | 48.06 | 12.06 | 56.00 x 44.00 | A60P48G | A60P48 | 316L |
A62H6012SSLP3PT | 62.06 | 60.06 | 12.06 | 56.00 x 56.00 | A60P60G | A60P60 | 304 |
A62H6012SS6LP3PT | 62.06 | 60.06 | 12.06 | 56.00 x 56.00 | A60P60G | A60P60 | 316L |
A74H6012SSLP3PT | 74.06 | 60.06 | 12.06 | 68.00 x 56.00 | A72P60G | A72P60 | 304 |
A74H6012SS6LP3PT | 74.06 | 60.06 | 12.06 | 68.00 x 56.00 | A72P60G | A72P60 | 316L |
A74H7212SSLP3PT | 74.06 | 72.06 | 12.06 | 68.00 x 68.00 | A72P72G | A72P72 | 304 |
A74H7212SS6LP3PT | 74.06 | 72.06 | 12.06 | 68.00 x 68.00 | A72P72G | A72P72 | 316L |
A62H4818SSLP3PT | 62.06 | 48.06 | 18.06 | 56.00 x 44.00 | A60P48G | A60P48 | 304 |
A62H4818SS6LP3PT | 62.06 | 48.06 | 18.06 | 56.00 x 44.00 | A60P48G | A60P48 | 316L |
A62H6018SSLP3PT | 62.06 | 60.06 | 18.06 | 56.00 x 44.00 | A60P60G | A60P60 | 304 |
A62H6018SS6LP3PT | 62.06 | 60.06 | 18.06 | 56.00 x 44.00 | A60P60G | A60P60 | 316L |
A74H6018SSLP3PT | 74.06 | 60.06 | 18.06 | 68.00 x 56.00 | A72P60G | A72P60 | 304 |
A74H6018SS6LP3PT | 74.06 | 60.06 | 18.06 | 68.00 x 56.00 | A72P60G | A72P60 | 316L |
A74H7218SSLP3PT | 74.06 | 72.06 | 18.06 | 68.00 x 68.00 | A72P72G | A72P72 | 304 |
A74H7218SS6LP3PT | 74.06 | 72.06 | 18.06 | 68.00 x 68.00 | A72P72G | A72P72 | 316L |
A74H7224SSLP3PT | 74.06 | 72.06 | 24.06 | 68.00 x 68.00 | A72P72G | A72P72 | 304 |
A74H7224SS6LP3PT | 74.06 | 72.06 | 24.06 | 68.00 x 68.00 | A72P72G | A72P72 | 316L |

PARA VER UN ARTÍCULO Y AÑADIRLO A LA LISTA DE PROYECTOS, TIENE QUE SELECCIONAR UN ARTÍCULO.
APLICACIÓN:
These two-door enclosures provide industry-leading protection for large components or complex mounting configurations in highly-corrosive environments. Three-point latching with the Hoffman PowerGlide™ padlocking handles and a foam-in-place gasket combine convenience with security. They are well-suited for use in petrochemical plants; pulp and paper processing; water treatment facilities; and food, pharmaceutical and packaging applications.ESPECIFICACIONES:
Accessories:
NOTAS:
Purchase panels separately.
Diseños y publicaciones técnicas están disponibles al oprimir el enlace arriba “Seleccionar artículo” o la tabulación para artículos. Seleccione el número de catálogo deseado y oprima la tabulación de descarga para el número de catálogo elegido.
Número de catálogo | A in. | B in. | C in. | Panel Size D x E in. | Conductive Panel | Panel | Stainless Steel Type |
---|
Número de catálogo | A in. | B in. | C in. | Panel Size D x E in. | Conductive Panel | Panel | Stainless Steel Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A62H4812SSLP3PT | 62.06 | 48.06 | 12.06 | 56.00 x 44.00 | A60P48G | A60P48 | 304 |
A62H4812SS6LP3PT | 62.06 | 48.06 | 12.06 | 56.00 x 44.00 | A60P48G | A60P48 | 316L |
A62H6012SSLP3PT | 62.06 | 60.06 | 12.06 | 56.00 x 56.00 | A60P60G | A60P60 | 304 |
A62H6012SS6LP3PT | 62.06 | 60.06 | 12.06 | 56.00 x 56.00 | A60P60G | A60P60 | 316L |
A74H6012SSLP3PT | 74.06 | 60.06 | 12.06 | 68.00 x 56.00 | A72P60G | A72P60 | 304 |
A74H6012SS6LP3PT | 74.06 | 60.06 | 12.06 | 68.00 x 56.00 | A72P60G | A72P60 | 316L |
A74H7212SSLP3PT | 74.06 | 72.06 | 12.06 | 68.00 x 68.00 | A72P72G | A72P72 | 304 |
A74H7212SS6LP3PT | 74.06 | 72.06 | 12.06 | 68.00 x 68.00 | A72P72G | A72P72 | 316L |
A62H4818SSLP3PT | 62.06 | 48.06 | 18.06 | 56.00 x 44.00 | A60P48G | A60P48 | 304 |
A62H4818SS6LP3PT | 62.06 | 48.06 | 18.06 | 56.00 x 44.00 | A60P48G | A60P48 | 316L |
A62H6018SSLP3PT | 62.06 | 60.06 | 18.06 | 56.00 x 44.00 | A60P60G | A60P60 | 304 |
A62H6018SS6LP3PT | 62.06 | 60.06 | 18.06 | 56.00 x 44.00 | A60P60G | A60P60 | 316L |
A74H6018SSLP3PT | 74.06 | 60.06 | 18.06 | 68.00 x 56.00 | A72P60G | A72P60 | 304 |
A74H6018SS6LP3PT | 74.06 | 60.06 | 18.06 | 68.00 x 56.00 | A72P60G | A72P60 | 316L |
A74H7218SSLP3PT | 74.06 | 72.06 | 18.06 | 68.00 x 68.00 | A72P72G | A72P72 | 304 |
A74H7218SS6LP3PT | 74.06 | 72.06 | 18.06 | 68.00 x 68.00 | A72P72G | A72P72 | 316L |
A74H7224SSLP3PT | 74.06 | 72.06 | 24.06 | 68.00 x 68.00 | A72P72G | A72P72 | 304 |
A74H7224SS6LP3PT | 74.06 | 72.06 | 24.06 | 68.00 x 68.00 | A72P72G | A72P72 | 316L |
Explorar
Contacto
©
nVent. Reservados todos los derechos |
Política de privacidad |
Condiciones de venta |
Condiciones de uso |
Mapa del sitio