Imagen para Terminal Box, Type 3R de nVent
Pase el ratón por encima de la imagen para ampliar o reducir (+/-)

Terminal Box, Type 3R

Bulletin Number:

  • S90B3
  • ESTÁNDARES INDUSTRIALES:

    UL 1773 Listed; Type 3R; File No. E256098 UL 50, 50E Listed; Type 3R; File No. E27525 cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R; File No. E27525 NEMA/EEMAC Type 3R IEC 60529, IP32
    Seleccionar artículo modify product

    PARA VER UN ARTÍCULO Y AÑADIRLO A LA LISTA DE PROYECTOS, TIENE QUE SELECCIONAR UN ARTÍCULO.

    APLICACIÓN:

    These Terminal Boxes are wire-splice boxes for outdoor commercial and industrial applications that have a feeder tap to branch circuits. Boxes are available in three- or four-wire configurations in sizes up to 400 A.

    PROPIEDADES:

  • Grounding provisions
  • Hub opening at top with cover
  • Provisions for padlocking or seal
  • Distribution lugs installed (see table for sizes)
  • Knockouts on bottom of enclosure
  • Removable cover
  • Drip-shield top and seam-free sides, front and back
  • ESPECIFICACIONES:

    16 gauge galvanized steel

    Accessories:

  • Touch-Up Paint
  • Lug Assembly
  • Interchangeable Bolt-on Hub
  • NOTAS:

    TB3R401 is UL and cUL for copper conductor only.
    Diseños y publicaciones técnicas están disponibles al oprimir el enlace arriba “Seleccionar artículo” o la tabulación para artículos. Seleccione el número de catálogo deseado y oprima la tabulación de descarga para el número de catálogo elegido.
     
    Número de catálogo A in. B in. C in. G in. H in. Amps Phase Wire Range Volts Number of Bars
    Número de catálogo A in. B in. C in. G in. H in. Amps Phase Wire Range Volts Number of Bars
    18 8 4.5 15.00 3.88 100 (6) #14-2/0 120/240 3
    18 8 4.5 15.00 3.88 100 (6) #14-2/0 600 4
    18 10.75 4.5 15.00 3.88 100 (6) #14-2/0 120/240 4
    23 12 4.5 20.00 5.50 200 (6) #6-350MCM 120/240 3
    23 12 4.5 20.00 5.50 200 (6) #6-350MCM 600 4
    23 14 4.5 20.00 5.50 200 (6) #6-350MCM 120/240 4
    27 16 5 24.00 8.75 400 (6) #4-600MCM 120/240 3
    27 16 5 24.00 8.75 400 (6) #4-600MCM 600 4