Imagen para Telephone Cabinet, Type 1 de nVent
Pase el ratón por encima de la imagen para ampliar o reducir (+/-)

Telephone Cabinet, Type 1

Bulletin Number:

  • T90
  • ESTÁNDARES INDUSTRIALES:

    UL 50, 50E Listed; Type 1; File No. E27567 cUL Listed per CSA C22.2 No 40; Type 1; File No. E27567 NEMA/EEMAC Type 1 IEC 60529, IP30
    Seleccionar artículo modify product

    PARA VER UN ARTÍCULO Y AÑADIRLO A LA LISTA DE PROYECTOS, TIENE QUE SELECCIONAR UN ARTÍCULO.

    Telephone Cabinets house telephone and communication cable terminations as well as electrical controls and instruments in indoor applications.

    Accessories:

    Replacement Tumbler Lock

    APLICACIÓN:

    Telephone Cabinets house telephone and communication cable terminations as well as electrical controls and instruments in indoor applications.

    PROPIEDADES:

  • Continuous hinge
  • Tumbler lock with key
  • Flush or surface mounting
  • 3/4-in.-thick plywood mounting panel included
  • ESPECIFICACIONES:

    16, 14 or 12 gauge galvanized steel body, mild steel door
    Diseños y publicaciones técnicas están disponibles al oprimir el enlace arriba “Seleccionar artículo” o la tabulación para artículos. Seleccione el número de catálogo deseado y oprima la tabulación de descarga para el número de catálogo elegido.
     
    Número de catálogo A in. B in. C in. Panel Size D x E in. Mount Nominal Door Size F in. Nominal Door Size G in.
    Número de catálogo A in. B in. C in. Panel Size D x E in. Mount Nominal Door Size F in. Nominal Door Size G in.
    10 10 4 7.00 x 7.00 Surface 6.80 6.75
    10 10 4 7.00 x 7.00 Flush 6.80 6.75
    12 12 4 9.00 x 9.00 Surface 8.30 8.25
    12 12 4 9.00 x 9.00 Flush 8.30 8.25
    18 12 4 15.00 x 9.00 Surface 14.30 8.25
    18 12 4 15.00 x 9.00 Flush 14.30 8.25
    18 18 4 15.00 x 15.00 Surface 14.30 14.25
    18 18 4 15.00 x 15.00 Flush 14.30 14.25
    24 18 4 21.00 x 15.00 Surface 20.30 14.25
    24 18 4 21.00 x 15.00 Flush 20.30 14.25
    24 24 4 21.00 x 21.00 Surface 19.30 19.14
    24 24 4 21.00 x 21.00 Flush 19.30 19.14
    30 24 4 27.00 x 21.00 Surface 25.30 19.14
    30 24 4 27.00 x 21.00 Flush 25.30 19.14
    30 30 4 27.00 x 27.00 Surface 25.30 25.14
    36 24 4 33.00 x 21.00 Surface 31.30 19.14
    36 24 4 33.00 x 21.00 Flush 31.30 19.14
    36 36 4 33.00 x 33.00 Surface 31.30 31.14
    36 36 4 33.00 x 33.00 Flush 31.30 31.14
    12 12 6 9.00 x 9.00 Surface 8.30 8.25
    12 12 6 9.00 x 9.00 Flush 8.30 8.25
    18 12 6 15.00 x 9.00 Surface 14.30 8.25
    18 12 6 15.00 x 9.00 Flush 14.30 8.25
    18 18 6 15.00 x 15.00 Surface 14.30 14.25
    18 18 6 15.00 x 15.00 Flush 14.30 14.25
    24 18 6 21.00 x 15.00 Surface 20.30 14.25
    24 18 6 21.00 x 15.00 Flush 20.30 14.25
    24 24 6 21.00 x 21.00 Surface 19.30 19.14
    24 24 6 21.00 x 21.00 Flush 19.30 19.14
    30 24 6 27.00 x 21.00 Surface 25.30 19.14
    30 30 6 27.00 x 27.00 Surface 25.30 25.14
    30 30 6 27.00 x 27.00 Flush 25.30 25.14
    36 24 6 33.00 x 21.00 Surface 31.30 19.14
    36 24 6 33.00 x 21.00 Flush 31.30 19.14
    36 30 6 33.00 x 27.00 Surface 31.30 25.14
    36 30 6 33.00 x 27.00 Flush 31.30 25.14
    36 36 6 33.00 x 33.00 Surface 31.30 31.14
    36 36 6 33.00 x 33.00 Flush 31.30 31.14
    36 30 8 33.00 x 27.00 Surface 31.30 25.14
    36 30 8 33.00 x 27.00 Flush 31.30 25.14