Imagen para T3-Box Telephone Cabinet, Type 3R de nVent
Pase el ratón por encima de la imagen para ampliar o reducir (+/-)

T3-Box Telephone Cabinet, Type 3R

Bulletin Number:

  • T90R3
  • ESTÁNDARES INDUSTRIALES:

    UL 50, 50E Listed; Type 3R; File No. E27567 UL 497 / 1863 Listed; File No. E230874 cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R; File No. E27567 NEMA Type 3R IEC 60529 IP32
    Seleccionar artículo modify product

    PARA VER UN ARTÍCULO Y AÑADIRLO A LA LISTA DE PROYECTOS, TIENE QUE SELECCIONAR UN ARTÍCULO.

    APLICACIÓN:

    Use T-3 Box Telephone Cabinets to mount and protect telephone terminations, telecommunications circuit accessories, cross-connect terminal block assemblies, maintenance terminal modules, cable-splice enclosures, network interface devices, wire-guide assemblies and telephone protectors in outdoor applications.

    PROPIEDADES:

  • Lift-off hinges
  • 4-position grounding bar #14-2/0
  • Tamper-resistant quarter-turn latch
  • 7-mm square drive; use key accessory CLKSM7 or 5/16 12-point socket
  • Padlock hasp
  • Standard knockouts
  • ESPECIFICACIONES:

  • 16 or 14 gauge galvanized steel
  • 3/4-in.-thick plywood panel
  • Accessories:

  • Locking T Handle
  • Large Enclosure Door Stop Kit
  • Lock Inserts
  • Touch-Up Paint
  • Diseños y publicaciones técnicas están disponibles al oprimir el enlace arriba “Seleccionar artículo” o la tabulación para artículos. Seleccione el número de catálogo deseado y oprima la tabulación de descarga para el número de catálogo elegido.
     
    Número de catálogo A in. B in. C in. F in. Panel Size D x E in. Door Conduit Pattern
    Número de catálogo A in. B in. C in. F in. Panel Size D x E in. Door Conduit Pattern
    12 14 5 4.00 9.00 x 11.00 Single G-H-I
    26 24 8 7.50 23.00 x 21.00 Single E-F-G-H-I-J-K
    36 24 8 7.50 33.00 x 21.00 Single E-F-G-H-I-J-K
    36 30 8 10.50 33.00 x 27.00 Single D-E-F-G-H-I-J-K-L
    36 36 12 13.50 33.00 x 33.00 Single C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M
    36 36 6 13.50 33.00 x 33.00 Single C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M
    36 36 9 13.50 33.00 x 33.00 Single C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M
    42 36 9 13.50 39.00 x 33.00 Double C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M
    48 36 9 13.50 45.00 x 33.00 Double C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M
    48 48 9 19.50 45.00 x 45.00 Double A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-O