Cerrar
- Inicio>
- Productos>
- Todos los recintos>
- T1Flo Vented Enclosure with Fan, Type 1

Pase el ratón por encima de la imagen para ampliar o reducir (+/-)
[{
"catentry_id" : "3074457345616779705",
"Attributes" : { }
}]
Bulletin Number:
ESTÁNDARES INDUSTRIALES:
UL 508A Listed; Type 1; File No. E61997 cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 1; File No. E61997 NEMA/EEMAC Type 1 IEC 60529, IP20
Seleccione un artículo
Close

Número de catálogo | A in. | B in. | C in. | G in. | H in. | Panel Size D x E in. | Perforated Panel | Panel Gauge | System CFM | Suggested HP | Solid Panel | Fan Size in. |
---|
Número de catálogo | A in. | B in. | C in. | G in. | H in. | Panel Size D x E in. | Perforated Panel | Panel Gauge | System CFM | Suggested HP | Solid Panel | Fan Size in. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1F80LP | 28 | 24 | 12.75 | 26.50 | 21.00 | 21.00 x 21.00 | A24P24PP | 12 | 80 | 3 | A24P24 | 4 |
T1F130LP | 34 | 24 | 12.75 | 32.50 | 21.00 | 27.00 x 21.00 | A30P24PP | 12 | 130 | Up to 20 | A30P24 | 4 (2x) |
T1F200LP | 40 | 24 | 12.75 | 38.50 | 21.00 | 33.00 x 21.00 | A36P24PP | 12 | 200 | 40 | A36P24 | 6 |
T1F350LP | 54 | 30 | 12.75 | 52.50 | 27.00 | 45.00 x 27.00 | N/A | 12 | 350 | Up to 75 | A48P30 | 6 (2x) |

PARA VER UN ARTÍCULO Y AÑADIRLO A LA LISTA DE PROYECTOS, TIENE QUE SELECCIONAR UN ARTÍCULO.
APLICACIÓN:
These enclosures have a thermostatically controlled forced-air ventilation system for the removal of heat. Ideal for control systems in HVAC or industrial environments that have a combination of heat-sensitive electronics with high heat producing components such as (VFD) drives, inverters, PLCs and non-hardened processors.PROPIEDADES:
ESPECIFICACIONES:
14 gauge steelAccessories:
NOTAS:
Diseños y publicaciones técnicas están disponibles al oprimir el enlace arriba “Seleccionar artículo” o la tabulación para artículos. Seleccione el número de catálogo deseado y oprima la tabulación de descarga para el número de catálogo elegido.
Número de catálogo | A in. | B in. | C in. | G in. | H in. | Panel Size D x E in. | Perforated Panel | Panel Gauge | System CFM | Suggested HP | Solid Panel | Fan Size in. |
---|
Número de catálogo | A in. | B in. | C in. | G in. | H in. | Panel Size D x E in. | Perforated Panel | Panel Gauge | System CFM | Suggested HP | Solid Panel | Fan Size in. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1F80LP | 28 | 24 | 12.75 | 26.50 | 21.00 | 21.00 x 21.00 | A24P24PP | 12 | 80 | 3 | A24P24 | 4 |
T1F130LP | 34 | 24 | 12.75 | 32.50 | 21.00 | 27.00 x 21.00 | A30P24PP | 12 | 130 | Up to 20 | A30P24 | 4 (2x) |
T1F200LP | 40 | 24 | 12.75 | 38.50 | 21.00 | 33.00 x 21.00 | A36P24PP | 12 | 200 | 40 | A36P24 | 6 |
T1F350LP | 54 | 30 | 12.75 | 52.50 | 27.00 | 45.00 x 27.00 | N/A | 12 | 350 | Up to 75 | A48P30 | 6 (2x) |
Explorar
Contacto
©
nVent. Reservados todos los derechos |
Política de privacidad |
Condiciones de venta |
Condiciones de uso |
Mapa del sitio