Imagen para Stainless Steel HMI Enclosures, Type 4X de nVent
Pase el ratón por encima de la imagen para ampliar o reducir (+/-)

Stainless Steel HMI Enclosures, Type 4X

Bulletin Number:

  • CCR6
  • ESTÁNDARES INDUSTRIALES:

    UL 508A Listed; Type 4, 4X, 12; File No. E61997 cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 4, 4X, 12; File No. E61997 IEC 60529, IP66
    Seleccionar artículo modify product

    PARA VER UN ARTÍCULO Y AÑADIRLO A LA LISTA DE PROYECTOS, TIENE QUE SELECCIONAR UN ARTÍCULO.

    A favorite with the food and pharmaceutical industries, these stainless steel, front-door control enclosures are ideal for applications that require corrosion resistance and the suspension of process and control equipment for easy cleaning.

    Application:

  • A favorite with the food and pharmaceutical industries, these stainless steel, front-door control enclosures are ideal for applications that require corrosion resistance and the suspension of process and control equipment for easy cleaning.
  • Use these enclosures with the CS480 and CS600 Pendant Arm Systems.
  • ESPECIFICACIONES:

  • Enclosure constructed of 1.5-mm Type 304 stainless steel
  • Front door constructed of 1.5-mm Type 304 stainless steel
  • Polyurethane foam gaskets
  • Front door hinged on side
  • Facilities for installing mounting plates
  • Stainless steel safety latch mounted at side, away from protected space
  • Can be mounted from top or bottom
  • Diseños y publicaciones técnicas están disponibles al oprimir el enlace arriba “Seleccionar artículo” o la tabulación para artículos. Seleccione el número de catálogo deseado y oprima la tabulación de descarga para el número de catálogo elegido.
     
    Número de catálogo A in. B in. C in. D in. F in. W in. Use with Pendant Arm System Door Clear Space M x N in. Mounting Plate
    Número de catálogo A in. B in. C in. D in. F in. W in. Use with Pendant Arm System Door Clear Space M x N in. Mounting Plate
    11.81 13.78 5.12 9.45 4.90 10.86 CS480 8.66 x 9.45 CCCP3035
    13.78 15.75 6.3 11.42 6.08 12.86 CS480 10.63 x 11.42 CCCP3540
    15.75 15.75 6.3 13.39 6.08 12.86 CS480 12.59 x 11.42 CCCP4040
    15.75 19.69 8.27 13.39 8.05 16.80 CS480 12.59 x 15.35 CCCP4050
    17.72 21.65 8.27 15.35 8.05 18.77 CS480 14.57 x 17.32 CCCP4555
    19.69 21.65 8.27 17.32 8.05 18.77 CS480 16.54 x 17.32 CCCP5055
    23.62 21.65 8.27 21.26 8.05 18.77 CS480 20.47 x 17.32 CCCP6055
    11.81 9.84 5.12 9.45 4.90 6.96 CS480 8.66 x 5.51 CCCP3025
    13.78 15.75 6.3 11.42 6.08 12.86 CS600 10.63 x 11.42 CCCP3540
    15.75 15.75 6.3 13.39 6.08 12.86 CS600 12.59 x 11.42 CCCP4040
    15.75 19.69 8.27 13.39 8.05 16.80 CS600 12.59 x 15.35 CCCP4050
    17.72 21.65 8.27 15.35 8.05 18.77 CS600 14.57 x 17.32 CCCP4555
    19.69 21.65 8.27 17.32 8.05 18.77 CS600 16.54 x 17.32 CCCP5055
    23.62 21.65 8.27 21.26 8.05 18.77 CS600 20.47 x 17.32 CCCP6055
    23.62 21.65 11.81 21.26 11.60 18.77 CS600 20.47 x 17.32 CCCP6055