Imagen para Splitter Trough, Type 1 de nVent
Pase el ratón por encima de la imagen para ampliar o reducir (+/-)

Splitter Trough, Type 1

Bulletin Number:

  • S90T
  • Seleccionar artículo modify product

    PARA VER UN ARTÍCULO Y AÑADIRLO A LA LISTA DE PROYECTOS, TIENE QUE SELECCIONAR UN ARTÍCULO.

    Description:

    CSA C22.2 No. 76, File No. 42184: Type 1 NEMA/EEMAC Type 1 IEC 60529, IP30

    Application:

    With pre-installed terminal blocks for three- and four-wire power distribution systems, this trough splits feeder circuit conductors into multiple branch circuit conductors.

    PROPIEDADES:

  • Various size knockouts on each side
  • Hinged covers
  • Mounting holes in back
  • Includes single-point ground lug
  • Ground Splitter (ground bar) accessory available
  • ESPECIFICACIONES:

    16 or 14 gauge steel

    Accessories:

  • Ground Bar Kit
  • Splitter Block Assemblies
  • Touch-Up Paint
  • NOTAS:

    Reference Spec Sheet for Knockout Size and Spacing table.
    Diseños y publicaciones técnicas están disponibles al oprimir el enlace arriba “Seleccionar artículo” o la tabulación para artículos. Seleccione el número de catálogo deseado y oprima la tabulación de descarga para el número de catálogo elegido.
     
    Número de catálogo A in. B in. C in. Number of Wires Main Lugs Amps CU Main Lugs Wire Size Range Main Lugs Qty. Branch Lugs Amps CU Branch Lugs Wire Size Range Branch Lugs Qty.
    Número de catálogo A in. B in. C in. Number of Wires Main Lugs Amps CU Main Lugs Wire Size Range Main Lugs Qty. Branch Lugs Amps CU Branch Lugs Wire Size Range Branch Lugs Qty.
    24 6 4.5 3 85 14-1 1 55 14-6 6
    24 6 4.5 4 85 14-1 1 55 14-6 6
    36 6 4.5 3 85 14-1 1 55 14-6 6
    36 6 4.5 4 85 14-1 1 55 14-6 6
    48 6 4.5 3 85 14-1 1 55 14-6 6
    48 6 4.5 4 85 14-1 1 55 14-6 6
    24 6 4.5 3 125 14-1/0 1 110 14-2 6
    24 6 4.5 4 125 14-1/0 1 110 14-2 6
    36 6 4.5 3 125 14-1/0 1 110 14-2 6
    36 6 4.5 4 125 14-1/0 1 110 14-2 6
    48 6 4.5 3 125 14-1/0 1 110 14-2 6
    48 6 4.5 4 125 14-1/0 1 110 14-2 6
    36 8.25 4.5 3 225 6-300MCM 1 150 14-2/0 6
    36 8.25 4.5 4 225 6-300MCM 1 150 14-2/0 6
    48 8.25 4.5 3 225 6-300MCM 1 150 14-2/0 6
    48 8.25 4.5 4 225 6-300MCM 1 150 14-2/0 6
    60 8.25 4.5 3 225 6-300MCM 1 150 14-2/0 6
    60 8.25 4.5 4 225 6-300MCM 1 150 14-2/0 6
    72 8.25 4.5 3 225 6-300MCM 1 150 14-2/0 6
    72 8.25 4.5 4 225 6-300MCM 1 150 14-2/0 6
    36 10 6 3 400 1/0-250MCM: 4-600MCM 2:1 175 6-4/0 AND 14-3/0<sup>a</sup> 4 and 2<sup>a</sup>
    48 10 6 3 400 1/0-250MCM: 4-600MCM 2:1 175 6-4/0 AND 14-3/0<sup>a</sup> 4 and 2<sup>a</sup>
    48 10 6 4 400 1/0-250MCM: 4-600MCM 2:1 175 6-4/0 AND 14-3/0<sup>a</sup> 4 and 2<sup>a</sup>
    60 10 6 3 400 1/0-250MCM: 4-600MCM 2:1 175 6-4/0 AND 14-3/0<sup>a</sup> 4 and 2<sup>a</sup>
    60 10 6 4 400 1/0-250MCM: 4-600MCM 2:1 175 6-4/0 AND 14-3/0<sup>a</sup> 4 and 2<sup>a</sup>
    72 10 6 3 400 1/0-250MCM: 4-600MCM 2:1 175 6-4/0 AND 14-3/0<sup>a</sup> 4 and 2<sup>a</sup>
    72 10 6 4 400 1/0-250MCM: 4-600MCM 2:1 175 6-4/0 AND 14-3/0<sup>a</sup> 4 and 2<sup>a</sup>
    48 11 6.5 3 600 1/0-250MCM: 4-600MCM 4:2 175 6-4/0 AND 14-3/0<sup>a</sup> 4 and 2<sup>a</sup>
    48 11 6.5 4 600 1/0-250MCM: 4-600MCM 4:2 175 6-4/0 AND 14-3/0<sup>a</sup> 4 and 2<sup>a</sup>
    60 11 6.5 3 600 1/0-250MCM: 4-600MCM 4:2 175 6-4/0 AND 14-3/0<sup>a</sup> 4 and 2<sup>a</sup>
    60 11 6.5 4 600 1/0-250MCM: 4-600MCM 4:2 175 6-4/0 AND 14-3/0<sup>a</sup> 4 and 2<sup>a</sup>
    72 11 6.5 3 600 1/0-250MCM: 4-600MCM 4:2 175 6-4/0 AND 14-3/0<sup>a</sup> 4 and 2<sup>a</sup>
    72 11 6.5 4 600 1/0-250MCM: 4-600MCM 4:2 175 6-4/0 AND 14-3/0<sup>a</sup> 4 and 2<sup>a</sup>