Imagen para Splitter Box, Type 1 de nVent
Pase el ratón por encima de la imagen para ampliar o reducir (+/-)

Splitter Box, Type 1

Bulletin Number:

  • S90B
  • ESTÁNDARES INDUSTRIALES:

    CSA C22.2 No. 76, File No. 42184: Type 1 NEMA/EEMAC Type 1 IEC 60529, IP30
    Seleccionar artículo modify product

    PARA VER UN ARTÍCULO Y AÑADIRLO A LA LISTA DE PROYECTOS, TIENE QUE SELECCIONAR UN ARTÍCULO.

    APLICACIÓN:

    This box splits feeder circuit conductors into multiple branch circuit conductors and comes with pre-installed terminal blocks for three- and four-wire power distribution systems.

    PROPIEDADES:

  • Various numbers and sizes of combination knockouts are provided on all four sides: see Knockout Size and Spacing Table
  • Hinged covers
  • Mounting holes in back
  • Includes single point ground lug
  • Ground Splitter (ground bar) accessory available
  • ESPECIFICACIONES:

    16 or 14 gauge steel

    Accessories:

  • Splitter Block Assemblies
  • Touch-Up Paint
  • Diseños y publicaciones técnicas están disponibles al oprimir el enlace arriba “Seleccionar artículo” o la tabulación para artículos. Seleccione el número de catálogo deseado y oprima la tabulación de descarga para el número de catálogo elegido.
     
    Número de catálogo A in. B in. C in. Number of Wires Main Lugs Amps CU Main Lugs Wire Size Range Main Lugs Qty. Branch Lugs Amps CU Branch Lugs Wire Size Range Branch Lugs Qty.
    Número de catálogo A in. B in. C in. Number of Wires Main Lugs Amps CU Main Lugs Wire Size Range Main Lugs Qty. Branch Lugs Amps CU Branch Lugs Wire Size Range Branch Lugs Qty.
    12 12 4 3 85 14-1 1 55 14-6 -
    12 12 4 4 85 14-1 1 55 14-6 3
    12 12 4 3 125 14-2/0 1 110 - -
    12 12 4 4 125 14-2/0 1 110 - 3
    16 16 5 3 225 6-300MCM 1 175 14-2/0 -
    16 16 5 4 225 6-300MCM 1 175 14-2/0 3
    22 22 6 3 400 4-600MCM 2 285 - -
    22 22 6 4 400 4-600MCM 2 285 - -