Imagen para Small, Type 1 de nVent
Pase el ratón por encima de la imagen para ampliar o reducir (+/-)

Small, Type 1

Bulletin Number:

  • A1SM
  • ESTÁNDARES INDUSTRIALES:

    UL 50, 50E Listed; Type 1; File No. E27567 cUL Listed per CSA C22.2 No 40; Type 1; File No. E27567 NEMA/EEMAC Type 1 CSA, File 42184: Type 1 IEC 60529, IP30
    Seleccionar artículo modify product

    PARA VER UN ARTÍCULO Y AÑADIRLO A LA LISTA DE PROYECTOS, TIENE QUE SELECCIONAR UN ARTÍCULO.

    APLICACIÓN:

    These enclosures have a size range of 6 x 6 x 4-in. to 14 x 12 x 8-in. and meet basic functionality requirements for applications that do not require oil- or dust-tight enclosures.

    PROPIEDADES:

  • Flush slotted latch operated with a screwdriver; optional latches available
  • Weldnuts provided for mounting optional panels
  • Butt hinges
  • Mounting holes on back of enclosure
  • ESPECIFICACIONES:

    16 gauge steel

    Accessories:

  • T-Handle Latch and Keyed Cylinder Lock Kits
  • Grounding Device
  • Panels for Type 1 Enclosures and Small Type 3R Enclosures
  • T-Handle Latch and Keyed Cylinder Lock Kits
  • Touch-Up Paint
  • Steel and Stainless Steel Window Kits
  • NOTAS:

    Purchase panels separately.
    Diseños y publicaciones técnicas están disponibles al oprimir el enlace arriba “Seleccionar artículo” o la tabulación para artículos. Seleccione el número de catálogo deseado y oprima la tabulación de descarga para el número de catálogo elegido.
     
    Número de catálogo A in. B in. C in. Panel Size D x E in. Panel Perforated Panel
    Número de catálogo A in. B in. C in. Panel Size D x E in. Panel Perforated Panel
    6 6 4 4.25 x 4.25 A6N6P A6N6PP
    8 6 4 6.25 x 4.25 A8N6P A8N6PP
    8 8 4 6.25 x 6.25 A8N8P A8N8PP
    10 8 4 8.25 x 6.25 A10N8P A10N8PP
    10 10 4 8.25 x 8.25 A10N10P A10N10PP
    12 10 4 10.25 x 8.25 A12N10P A12N10PP
    12 12 4 10.25 x 10.25 A12N12P A12N12PP
    14 12 4 12.25 x 10.25 A14N12P A14N12PP
    8 6 6 6.25 x 4.25 A8N6P A8N6PP
    8 8 6 6.25 x 6.25 A8N8P A8N8PP
    10 8 6 8.25 x 6.25 A10N8P A10N8PP
    10 10 6 8.25 x 8.25 A10N10P A10N10PP
    12 10 6 10.25 x 8.25 A12N10P A12N10PP
    12 12 6 10.25 x 10.25 A12N12P A12N12PP
    14 12 6 12.25 x 10.25 A14N12P A14N12PP
    16 12 6 14.25 x 10.25 A16N12P A16N12PP
    20 12 6 18.25 x 10.25 A20N12P A20N12PP
    12 12 8 10.25 x 10.25 A12N12P A12N12PP
    14 12 8 12.25 x 10.25 A14N12P A14N12PP