Imagen para Screw Cover with Steel Foot Mount Panel de nVent
Pase el ratón por encima de la imagen para ampliar o reducir (+/-)

Screw Cover with Steel Foot Mount Panel

Bulletin Number:

  • A90CT
  • ESTÁNDARES INDUSTRIALES:

    UL 50, 50E Listed; Type 3R; File No. E27525, E27567 cUL Listed per CSA C22.2 No 94; File No. E27525, E27567 NEMA Type 3R IEC 60529, IP32 Models with termination lugs also have UL414, File No. E240312
    Seleccionar artículo modify product

    PARA VER UN ARTÍCULO Y AÑADIRLO A LA LISTA DE PROYECTOS, TIENE QUE SELECCIONAR UN ARTÍCULO.

    PROPIEDADES:

  • Cover with handles and captivated screws
  • 12 gauge plated mounting panel
  • Panel studs allow for either vertical or horizontal panel mounting
  • Diseños y publicaciones técnicas están disponibles al oprimir el enlace arriba “Seleccionar artículo” o la tabulación para artículos. Seleccione el número de catálogo deseado y oprima la tabulación de descarga para el número de catálogo elegido.
     
    Número de catálogo A in. B in. C in. CT Panel D x E in.
    Número de catálogo A in. B in. C in. CT Panel D x E in.
    36 36 14 35.00 x 7.25
    42 42 14 41.00 x 7.25
    48 48 14 45.73 x 7.25
    30 30 12 29.00 x 7.25