Imagen para Screw Cover, Contoured, Type 4 de nVent
Pase el ratón por encima de la imagen para ampliar o reducir (+/-)

Screw Cover, Contoured, Type 4

Bulletin Number:

  • A51DR
  • ESTÁNDARES INDUSTRIALES:

    UL 508A Listed; Type 4, 6, 12, 13; File No. E61997 cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 4, 6, 12, 13; File No. E61997 NEMA Type 4, 6, 12, 13 CSA, File No. 42186: Type 4, 12, 13 IEC 60529, IP67
    Seleccionar artículo modify product

    PARA VER UN ARTÍCULO Y AÑADIRLO A LA LISTA DE PROYECTOS, TIENE QUE SELECCIONAR UN ARTÍCULO.

    Application:

    With its aesthetic, rounded corners, this enclosure is an economical solution for a broad range of electrical and terminal wiring applications that do not require a back panel.

    ESPECIFICACIONES:

  • Drawn 16 gauge steel (no welded seams or sharp corners)
  • No welded seams or sharp corners
  • Formed flanged cover
  • Cover screws
  • Oil-resistant gasket
  • External wall-mounting brackets
  • Bonding provision on cover; grounding nut in body
  • Grounding Stud on body
  • Modifications and Customizations:

    Hoffman excels at modifying and customizing products to your specifications. Contact your local Hoffman sales office or distributor for complete information.
    Diseños y publicaciones técnicas están disponibles al oprimir el enlace arriba “Seleccionar artículo” o la tabulación para artículos. Seleccione el número de catálogo deseado y oprima la tabulación de descarga para el número de catálogo elegido.
     
    Número de catálogo A in. B in. C in. Interior Volume in. Mounting G in. Overall L x W in. D in. E in. J in. K in.
    Número de catálogo A in. B in. C in. Interior Volume in. Mounting G in. Overall L x W in. D in. E in. J in. K in.
    4 2 2 13.9 4.50 5.06 x 2.44 5.00 4.44 2.00 2.24
    4.5 2.88 2.62 30.7 5.00 5.56 x 3.31 5.50 4.94 2.50 2.86
    4 4 2.62 38.2 5.00 5.50 x 4.44 5.06 4.44 2.50 2.86