Imagen para Sequestr External Disconnect, Type 12 de nVent
Pase el ratón por encima de la imagen para ampliar o reducir (+/-)

Sequestr External Disconnect, Type 12

Bulletin Number:

  • A70D
  • ESTÁNDARES INDUSTRIALES:

    UL 508A Listed; Type 12; File No. E61997 cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 12; File No. E61997 NEMA/EEMAC Type 12 CSA File No. 42186: Type 12 IEC 60529, IP55
    Seleccionar artículo modify product

    PARA VER UN ARTÍCULO Y AÑADIRLO A LA LISTA DE PROYECTOS, TIENE QUE SELECCIONAR UN ARTÍCULO.

    Application:

    Retrofit disconnect enclosures to isolate incoming power and help mitigate arc flash occurrences by moving the disconnect switch to the Sequestr Enclosure. Power is passed-through to the main enclosure.

    PROPIEDADES:

  • Interlocks with doors of main control cabinet when the disconnect switch is powered ON
  • Maintains UL Type 12 rating
  • Provision for pass-through power into the main cabinet—blank plate for customer modification
  • Preferred disconnect cutout
  • Quarter-turn screwdriver slot latch
  • Hidden hinges
  • Bonding provision on door
  • Conductive back panel included
  • Installation hardware and templates included
  • ESPECIFICACIONES:

  • 16 gauge steel
  • Continuously welded and ground seams all around
  • Hinged on right side
  • Accessories:

  • Industrial Corrosion Inhibitors
  • Touch-Up Paint
  • NOTAS:

    Reference the Specification Sheet for Optional Terminal Plates and Optional Replacement Conductive Panel tables.
    Diseños y publicaciones técnicas están disponibles al oprimir el enlace arriba “Seleccionar artículo” o la tabulación para artículos. Seleccione el número de catálogo deseado y oprima la tabulación de descarga para el número de catálogo elegido.
     
    Número de catálogo A in. B in. C in.
    Número de catálogo A in. B in. C in.
    34.45 14 18.12
    34.45 14 20.12
    34.45 14 24.12