Imagen para Replacement Door with 3-Point Latch, Type 4X de nVent
Pase el ratón por encima de la imagen para ampliar o reducir (+/-)

Replacement Door with 3-Point Latch, Type 4X

Bulletin Number:

  • A4SW3
  • ESTÁNDARES INDUSTRIALES:

    Maintains NEMA Type 4X rating when properly installed on Hoffman SSLP clamp cover or SSLP3PT stainless steel wall-mount enclosures.
    Seleccionar artículo modify product

    PARA VER UN ARTÍCULO Y AÑADIRLO A LA LISTA DE PROYECTOS, TIENE QUE SELECCIONAR UN ARTÍCULO.

    APLICACIÓN:

    Replacement door for SSLP and SSLP3PT style enclosures. Maintains NEMA Type 4X rating and converts clamp covers to a 3-point latch. Replacement door is ideal for corrosive enclosure installations that require frequent access and the security of a PowerGlide™ padlocking handle.

    ESPECIFICACIONES:

  • 14 gauge Type 304 or Type 316L stainless steel material
  • Seamless foam-in-place gasket
  • Type 316L stainless steel PowerGlide handle
  • Internal 3-point latching hardware installed
  • Data pocket is high-impact thermoplastic
  • Hinge halves and stainless steel hinge pin
  • Bonding provision
  • Modifications and Customizations:

    Hoffman excels at modifying and customizing products to your specifications. Contact your local Hoffman sales office or distributor for complete information.
    Diseños y publicaciones técnicas están disponibles al oprimir el enlace arriba “Seleccionar artículo” o la tabulación para artículos. Seleccione el número de catálogo deseado y oprima la tabulación de descarga para el número de catálogo elegido.
     
    Número de catálogo Fits in. Material
    Número de catálogo Fits in. Material
    A = 24.00, B = 20.00 304
    A = 24.00, B = 20.00 316L
    A = 24.00, B = 24.00 304
    A = 30.00, B = 30.00 304
    A = 30.00, B = 30.00 316
    A = 24.00, B = 24.00 316L
    A = 30.00, B = 24.00 304
    A = 30.00, B = 24.00 316L
    A = 36.00, B = 24.00 304
    A = 36.00, B = 24.00 316L
    A = 36.00, B = 30.00 304
    A = 36.00, B = 30.00 316L
    A = 36.00, B = 36.00 304
    A = 36.00, B = 36.00 316L
    A = 48.00, B = 36.00 304
    A = 48.00, B = 36.00 316L
    A = 60.00, B = 36.00 304
    A = 60.00, B = 36.00 316L