Imagen para ProLine-DD Disconnect Enclosure, Type 12 de nVent
Pase el ratón por encima de la imagen para ampliar o reducir (+/-)

ProLine-DD Disconnect Enclosure, Type 12

Bulletin Number:

  • P20DC
  • ESTÁNDARES INDUSTRIALES:

    UL 508A Listed; Type 12; File Number E61997 cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 12; File No. E61997 NEMA/EEMAC Type 12 CSA File Number 42186: Type 12 VDE IP55 IEC 60529, IP55
    Seleccionar artículo modify product

    PARA VER UN ARTÍCULO Y AÑADIRLO A LA LISTA DE PROYECTOS, TIENE QUE SELECCIONAR UN ARTÍCULO.

    APLICACIÓN:

    For a modular disconnect system with application flexibility, choose a ProLine™-DD Modular Enclosure. These two-door packages and their components are compatible with any of the standard flange-mounted disconnect switches and mechanisms described in the Preferred Cutout Overview section.
    Diseños y publicaciones técnicas están disponibles al oprimir el enlace arriba “Seleccionar artículo” o la tabulación para artículos. Seleccione el número de catálogo deseado y oprima la tabulación de descarga para el número de catálogo elegido.
     
    Número de catálogo A in. B in. C in. Nominal Size in. Cutout Provision
    Número de catálogo A in. B in. C in. Nominal Size in. Cutout Provision
    78.74 62.99 19.69 78.74 x 70.87 x 19.69 Small
    78.74 62.99 23.62 78.74 x 70.87 x 19.69 Small
    78.11 71.18 19.65 78.74 x 70.87 x 19.69 Small
    78.11 71.18 23.58 78.74 x 70.87 x 23.62 Small
    86.61 62.99 19.69 78.74 x 70.87 x 19.69 Small
    86.61 62.99 23.62 78.74 x 70.87 x 19.69 Small