Imagen para Locking Integrated Perforated Panel Enclosure, Type 1 de nVent
Pase el ratón por encima de la imagen para ampliar o reducir (+/-)

Locking Integrated Perforated Panel Enclosure, Type 1

Bulletin Number:

  • A1PP
  • ESTÁNDARES INDUSTRIALES:

    UL 50, 50E Listed; Type 1; File No. E27567 cUL Listed per CSA C22.2 No 40; Type 1; File No. E27567 NEMA/EEMAC Type 1 IEC 60529, IP30
    Seleccionar artículo modify product

    PARA VER UN ARTÍCULO Y AÑADIRLO A LA LISTA DE PROYECTOS, TIENE QUE SELECCIONAR UN ARTÍCULO.

    APLICACIÓN:

    The perforated panel that ships inside these enclosures accepts self-tapping screws and eliminates the need to measure, mark and drill when mounting components, which results in labor and time savings.

    PROPIEDADES:

  • Door has key lock quarter-turn latch; two keys included
  • Select models have concentric knockouts on four sides
  • ESPECIFICACIONES:

  • 14 and 16 gauge steel
  • Includes removable 16 gauge gray perforated panel
  • Accessories:

    Touch-Up Paint
    Diseños y publicaciones técnicas están disponibles al oprimir el enlace arriba “Seleccionar artículo” o la tabulación para artículos. Seleccione el número de catálogo deseado y oprima la tabulación de descarga para el número de catálogo elegido.
     
    Número de catálogo A in. B in. C in. Panel Size D x E in. Mounting Holes G x H in. Knockout Pattern A-Sides Knockout Pattern B-Sides
    Número de catálogo A in. B in. C in. Panel Size D x E in. Mounting Holes G x H in. Knockout Pattern A-Sides Knockout Pattern B-Sides
    12 12 6 10.25 x 10.25 9.00 x 11.00 C-D-E-F-G -
    16 12 6 14.25 x 10.25 13.00 x 11.00 B-C-D-E-F-G-H C-D-E-F-G
    20 16 6.62 17.00 x 14.50 17.88 x 11.00 A-B-C-D-E-F-G-H-I B-C-D-E-F-G-H
    24 20 6.62 21.00 x 18.50 21.88 x 15.00 A-B-C-D-E-F-G-H-I -
    36 24 6.62 32.00 x 22.50 33.50 x 16.75 -
    36 30 6.62 32.00 x 31.50 33.50 x 22.75 -