Cerrar
- Inicio>
- Productos>
- Todos los recintos>
- Large, Type 1

Pase el ratón por encima de la imagen para ampliar o reducir (+/-)
[{
"catentry_id" : "3074457345616779680",
"Attributes" : { }
}]
Bulletin Number:
ESTÁNDARES INDUSTRIALES:
UL 50, 50E Listed; Type 1; File No. E27567 cUL Listed per CSA C22.2 No 40; Type 1; File No. E27567 NEMA/EEMAC Type 1 CSA, File 42184: Type 1 IEC 60529, IP30
Seleccione un artículo
Close

Número de catálogo | A in. | B in. | C in. | Panel Size D x E in. | Panel | Mounting Bracket Kit |
---|
Número de catálogo | A in. | B in. | C in. | Panel Size D x E in. | Panel | Mounting Bracket Kit |
---|---|---|---|---|---|---|
A42N3009 | 42 | 30 | 9.25 | 39.00 x 27.00 | A42P30 | AMFLN1 |
A42N3609 | 42 | 36 | 9.25 | 39.00 x 33.00 | A42P36 | AMFLN1 |
A48N3609 | 48 | 36 | 9.25 | 45.00 x 33.00 | A48P36 | AMFLN1 |
A48N3611 | 48 | 36 | 11 | 45.00 x 33.00 | A48P36 | AMFLN1 |
A42N3013 | 42 | 30 | 13.25 | 39.00 x 27.00 | A42P30 | AMFLN1 |
A42N3613 | 42 | 36 | 13.25 | 39.00 x 33.00 | A42P36 | AMFLN1 |
A48N3613 | 48 | 36 | 13.25 | 45.00 x 33.00 | A48P36 | AMFLN1 |
A48N3617 | 48 | 36 | 17 | 45.00 x 33.00 | A48P36 | AMFLN1 |

PARA VER UN ARTÍCULO Y AÑADIRLO A LA LISTA DE PROYECTOS, TIENE QUE SELECCIONAR UN ARTÍCULO.
APLICACIÓN:
These enclosures have a size range of 42 x 30 x 9-in. to 48 x 36 x 17-in. and meet basic functionality requirements for applications that do not require oil- or dust-tight enclosures.PROPIEDADES:
ESPECIFICACIONES:
14 gauge steelAccessories:
NOTAS:
Diseños y publicaciones técnicas están disponibles al oprimir el enlace arriba “Seleccionar artículo” o la tabulación para artículos. Seleccione el número de catálogo deseado y oprima la tabulación de descarga para el número de catálogo elegido.
Número de catálogo | A in. | B in. | C in. | Panel Size D x E in. | Panel | Mounting Bracket Kit |
---|
Número de catálogo | A in. | B in. | C in. | Panel Size D x E in. | Panel | Mounting Bracket Kit |
---|---|---|---|---|---|---|
A42N3009 | 42 | 30 | 9.25 | 39.00 x 27.00 | A42P30 | AMFLN1 |
A42N3609 | 42 | 36 | 9.25 | 39.00 x 33.00 | A42P36 | AMFLN1 |
A48N3609 | 48 | 36 | 9.25 | 45.00 x 33.00 | A48P36 | AMFLN1 |
A48N3611 | 48 | 36 | 11 | 45.00 x 33.00 | A48P36 | AMFLN1 |
A42N3013 | 42 | 30 | 13.25 | 39.00 x 27.00 | A42P30 | AMFLN1 |
A42N3613 | 42 | 36 | 13.25 | 39.00 x 33.00 | A42P36 | AMFLN1 |
A48N3613 | 48 | 36 | 13.25 | 45.00 x 33.00 | A48P36 | AMFLN1 |
A48N3617 | 48 | 36 | 17 | 45.00 x 33.00 | A48P36 | AMFLN1 |
Explorar
Contacto
©
nVent. Reservados todos los derechos |
Política de privacidad |
Condiciones de venta |
Condiciones de uso |
Mapa del sitio