Imagen para Horizontal-Mount, Type 3R de nVent
Pase el ratón por encima de la imagen para ampliar o reducir (+/-)

Horizontal-Mount, Type 3R

Bulletin Number:

  • A90RH
  • ESTÁNDARES INDUSTRIALES:

    Maintains Type 3R rating when mounted horizontally. Maintains Type 1 rating when mounted vertically. UL 50, 50E Listed; Type 3R; File No. E27525 cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R; File No. E27525 NEMA/EEMAC Type 3R IEC 60529, IP32
    Seleccionar artículo modify product

    PARA VER UN ARTÍCULO Y AÑADIRLO A LA LISTA DE PROYECTOS, TIENE QUE SELECCIONAR UN ARTÍCULO.

    APLICACIÓN:

    Use this enclosure as a wiring, junction or pull box for outside horizontal mounting applications such as rooftops or pads. Vertical structure for mounting is not required.

    PROPIEDADES:

  • The screw cover is the drip shield providing 3/4-in. overhang on each side for outdoor protection
  • No gasketing
  • Screw locations on cover are embossed
  • Enclosure body flange is formed outward
  • Mounting holes on back for direct mounting through the back to strut or mounting surface; vertical structure for mounting not required
  • Optional mounting brackets (included) provide a 1-in. clearance off surface for protection against pooling water
  • ESPECIFICACIONES:

    16 or 12 gauge galvanized steel

    Accessories:

    Touch-Up Paint
    Diseños y publicaciones técnicas están disponibles al oprimir el enlace arriba “Seleccionar artículo” o la tabulación para artículos. Seleccione el número de catálogo deseado y oprima la tabulación de descarga para el número de catálogo elegido.
     
    Número de catálogo A in. B in. C in. L in. G in. H in. W in.
    Número de catálogo A in. B in. C in. L in. G in. H in. W in.
    8 8 4 9.83 5.50 5.50 8.83
    10 10 4 11.83 5.50 7.50 10.38
    12 12 6 13.83 5.50 9.50 12.38
    24 20 6 25.83 21.50 17.50 20.38