Imagen para Hinged-Cover with Recessed Handle, Type 1 de nVent
Pase el ratón por encima de la imagen para ampliar o reducir (+/-)

Hinged-Cover with Recessed Handle, Type 1

Bulletin Number:

  • A1M
  • ESTÁNDARES INDUSTRIALES:

    UL 50, 50E Listed; Type 1; File No. E27567 cUL Listed per CSA C22.2 No. 40; Type 1; File No. E27567 NEMA/EEMAC Type 1 CSA, File No. 42184: Type 1 IEC 60529, IP30
    Seleccionar artículo modify product

    PARA VER UN ARTÍCULO Y AÑADIRLO A LA LISTA DE PROYECTOS, TIENE QUE SELECCIONAR UN ARTÍCULO.

    Application:

    These enclosures have an easy-to-open recessed T-handle and meet basic functionality requirements for housing controls and instrumentation.

    PROPIEDADES:

  • Removable doors have butt hinges
  • Mounting holes on back of enclosure
  • Flush cover and offset body
  • Recessed T-handle latch is flush with door
  • ESPECIFICACIONES:

    16 or 14 gauge steel

    Accessories:

  • Electric Heater
  • Grounding Device
  • Lock Kit for Clamp Cover Junction Boxes
  • 19-in. and 23-in. Rack Angles
  • Steel and Stainless Steel Window Kits
  • Modifications and Customizations:

    Hoffman excels at modifying and customizing products to your specifications. Contact your local Hoffman sales office or distributor for complete information.

    NOTAS:

    Purchase panels separately.
    Diseños y publicaciones técnicas están disponibles al oprimir el enlace arriba “Seleccionar artículo” o la tabulación para artículos. Seleccione el número de catálogo deseado y oprima la tabulación de descarga para el número de catálogo elegido.
     
    Número de catálogo A in. B in. C in. Gauge Panel Panel Gauge Number of Studs Panel Size D x E in. Mounting G x H in. F in. J in. Q in. P in. K in.
    Número de catálogo A in. B in. C in. Gauge Panel Panel Gauge Number of Studs Panel Size D x E in. Mounting G x H in. F in. J in. Q in. P in. K in.
    16 12 6.63 16 A16N12MP 14 4 13.00 x 10.50 13.88 x 7.00 6.00 2.50 1.06 0.31 1.50
    20 12 6.63 16 A20N12MP 14 4 17.00 x 10.50 17.88 x 7.00 6.00 2.50 1.06 0.31 1.50
    16 16 6.63 16 A16N16MP 14 4 13.00 x 14.50 13.88 x 11.00 6.00 2.50 1.06 0.31 1.50
    16 20 6.63 16 A16N20MP 14 4 13.00 x 18.50 13.88 x 15.00 6.00 2.50 1.06 0.31 1.50
    20 16 6.63 16 A20N16MP 14 4 17.00 x 14.50 17.88 x 11.00 6.00 2.50 1.06 0.31 1.50
    20 20 6.63 16 A20N20MP 14 4 17.00 x 18.50 17.88 x 15.00 6.00 2.50 1.06 0.31 1.50
    24 16 6.63 16 A24N16MP 14 4 21.00 x 14.50 21.88 x 11.00 6.00 2.50 1.06 0.31 1.50
    24 20 6.63 16 A24N20MP 14 4 21.00 x 18.50 21.88 x 15.00 6.00 2.50 1.06 0.31 1.50
    24 24 6.63 14 A24N24MP 12 4 21.00 x 22.50 21.88 x 19.00 6.00 2.50 1.06 0.31 1.50
    30 20 6.63 14 A30N20MP 12 6 26.00 x 18.50 27.50 x 12.75 6.00 3.62 1.25 0.44 2.00
    30 24 6.63 14 A30N24MP 12 6 26.00 x 22.50 27.50 x 16.75 6.00 3.62 1.25 0.44 2.00
    36 24 6.63 14 A36N24MP 12 6 32.00 x 22.50 33.50 x 16.75 6.00 3.62 1.25 0.44 2.00
    36 30 6.63 14 A36N30MP 12 8 32.00 x 28.50 33.50 x 22.75 6.00 3.62 1.25 0.44 2.00
    16 12 8.63 16 A16N12MP 14 4 13.00 x 10.50 13.88 x 7.00 8.00 2.50 1.06 0.31 1.50
    20 16 8.63 16 A20N16MP 14 4 17.00 x 14.50 17.88 x 11.00 8.00 2.50 1.06 0.31 1.50
    24 16 8.63 16 A24N16MP 14 4 21.00 x 14.50 21.88 x 11.00 8.00 2.50 1.06 0.31 1.50
    20 20 8.63 16 A20N20MP 14 4 17.00 x 18.50 17.88 x 15.00 8.00 2.50 1.06 0.31 1.50
    24 20 8.63 16 A24N20MP 14 4 21.00 x 18.50 21.88 x 15.00 8.00 2.50 1.06 0.31 1.50
    24 24 8.63 14 A24N24MP 12 4 21.00 x 22.50 21.88 x 19.00 8.00 2.50 1.06 0.31 1.50
    30 20 8.63 14 A30N20MP 12 6 26.00 x 18.50 27.50 x 12.75 8.00 3.62 1.25 0.44 2.00
    30 24 8.619999886 14 A30N24MP 12 6 26.00 x 22.50 27.50 x 16.75 8.00 3.62 1.25 0.44 2.00
    30 30 8.63 14 A30N30MP 12 8 26.00 x 28.50 27.50 x 22.75 8.00 3.62 1.25 0.44 2.00
    36 24 8.63 14 A36N24MP 12 6 32.00 x 22.50 33.50 x 16.75 8.00 3.62 1.25 0.44 2.00
    36 30 8.63 14 A36N30MP 12 8 32.00 x 28.50 33.50 x 22.75 8.00 3.62 1.25 0.44 2.00
    24 20 10.63 16 A24N20MP 14 4 21.00 x 18.50 21.88 x 15.00 10.00 2.50 1.06 0.31 1.50
    24 24 12.63 14 A24N24MP 12 4 21.00 x 22.50 21.88 x 19.00 12.00 2.50 1.06 0.31 1.50
    30 24 12.63 14 A30N24MP 12 6 26.00 x 22.50 27.50 x 16.75 12.00 3.62 1.25 0.44 2.00
    36 30 12.63 14 A36N30MP 12 8 32.00 x 28.50 33.50 x 22.75 12.00 3.62 1.25 0.44 2.00