Imagen para Removable Hinge With Quarter-Turn Latch, Contoured, Type 12 de nVent
Pase el ratón por encima de la imagen para ampliar o reducir (+/-)

Removable Hinge With Quarter-Turn Latch, Contoured, Type 12

Bulletin Number:

  • A51
  • ESTÁNDARES INDUSTRIALES:

    UL 508A Listed; Type 12; File No. E61997 cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 12; File No. E61997 NEMA/EEMAC Type 12 IEC 60529, IP55
    Seleccionar artículo modify product

    PARA VER UN ARTÍCULO Y AÑADIRLO A LA LISTA DE PROYECTOS, TIENE QUE SELECCIONAR UN ARTÍCULO.

    APLICACIÓN:

    Use in applications where panel or an extra-deep cover for mounting of controls is desired. Protects equipment from indoor contaminants.

    ESPECIFICACIONES:

  • Drawn 16 gauge steel; no welded seams or sharp corners
  • Cover is removable and interchangeable
  • Unique lift-off hinges
  • Oil-tight quarter-turn slotted latches
  • Oil-resistant gasket
  • Weldnuts provided for mounting optional panels
  • Bonding provision on door
  • Accessories:

  • Handle Kit
  • Mounting-Bracket Kits
  • Panels for Junction Boxes
  • Terminal Block Kit Assembly for Junction Boxes Overview
  • Steel and Stainless Steel Window Kits
  • Modifications and Customizations:

    Hoffman excels at modifying and customizing products to your specifications. Contact your local Hoffman sales office or distributor for complete information.

    NOTAS:

    Purchase panels separately. Optional stainless steel, conductive, composite and aluminum panels are available for most sizes.
    Diseños y publicaciones técnicas están disponibles al oprimir el enlace arriba “Seleccionar artículo” o la tabulación para artículos. Seleccione el número de catálogo deseado y oprima la tabulación de descarga para el número de catálogo elegido.
     
    Número de catálogo A in. B in. C in. F in. Panel Size in. J in. Conductive Panel V in. P in. Overall L x W in. Y in. Panel
    Número de catálogo A in. B in. C in. F in. Panel Size in. J in. Conductive Panel V in. P in. Overall L x W in. Y in. Panel
    6 4 4 4.53 4.88 x 4.88 4.08 A6P6G 0.31 1.12 6.09 x 6.45 0.56 A6P6
    8 6.66 4 4.53 6.75 x 4.88 4.08 A8P6G 0.25 1.12 8.09 x 6.45 0.62 A8P6
    10 8 4 4.53 8.75 x 6.88 4.08 A10P8G 0.25 1.12 10.09 x 8.45 0.62 A10P8
    12 10 4 4.53 10.75 x 8.88 4.08 A12P10G 0.25 1.25 12.09 x 10.45 0.62 A12P10
    6 6 6 6.53 4.88 x 4.88 6.08 A6P6G 0.31 1.12 6.09 x 6.45 0.56 A6P6
    8 6 6 6.53 6.75 x 4.88 6.08 A8P6G 0.25 1.12 8.09 x 6.45 0.62 A8P6
    10 8 6 6.53 8.75 x 6.88 6.08 A10P8G 0.25 1.12 10.09 x 8.45 0.62 A10P8
    12 10 6 6.53 10.75 x 8.88 6.08 A12P10G 0.25 1.25 12.09 x 10.45 0.62 A12P10
    12 10 8 8.53 10.75 x 8.88 8.08 A12P10G 0.25 1.25 12.09 x 10.45 0.62 A12P10