Imagen para Hinge-Cover, Small, Type 3R de nVent
Pase el ratón por encima de la imagen para ampliar o reducir (+/-)

Hinge-Cover, Small, Type 3R

Bulletin Number:

  • A3SM
  • ESTÁNDARES INDUSTRIALES:

    UL 50, 50E Listed; Type 3R; File No. E27567 cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R File No. E27567 NEMA/EEMAC Type 3R IEC 60529, IP32
    Seleccionar artículo modify product

    PARA VER UN ARTÍCULO Y AÑADIRLO A LA LISTA DE PROYECTOS, TIENE QUE SELECCIONAR UN ARTÍCULO.

    APLICACIÓN:

    These enclosures have a size range of 6 x 4 x 4-in. to 12 x 12 x 10-in. and meet basic functionality requirements for applications that require protection from rain, sleet, snow or dripping water.

    PROPIEDADES:

  • Drip-shield top and seam-free sides, front and back
  • Plated steel hinge has stainless steel pin
  • Weldnuts provided for mounting optional panels
  • Provisions for padlocking on zinc-plated draw-pull catch
  • Knockouts on bottom of enclosure
  • No gasketing
  • ESPECIFICACIONES:

    16 gauge galvanized steel

    Accessories:

  • Industrial Corrosion Inhibitors
  • Grounding Device
  • Panels for Type 1 Enclosures and Small Type 3R Enclosures
  • Touch-Up Paint
  • NOTAS:

  • Purchase panels separately.
  • Purchase perforated panels separately.
  • Diseños y publicaciones técnicas están disponibles al oprimir el enlace arriba “Seleccionar artículo” o la tabulación para artículos. Seleccione el número de catálogo deseado y oprima la tabulación de descarga para el número de catálogo elegido.
     
    Número de catálogo A in. B in. C in. Panel Size D x E in. Overall L x W in. Mounting G in. Panel Perforated Panel Knockout Pattern
    Número de catálogo A in. B in. C in. Panel Size D x E in. Overall L x W in. Mounting G in. Panel Perforated Panel Knockout Pattern
    6 4 4 4.25 x 2.25 8.00 x 4.81 7.00 A6N4P --- B-C-D
    6 6 4 4.25 x 4.25 8.00 x 6.81 7.00 A6N6P A6N6PP B-C-D
    8 6 4 6.25 x 4.25 10.00 x 6.81 9.00 A8N6P A8N6PP B-C-D
    8 8 6 6.25 x 6.25 10.00 x 8.81 9.00 A8N8P A8N8PP F-G-H-I
    10 8 6 8.25 x 6.25 12.00 x 8.81 11.00 A10N8P A10N8PP F-G-H-I
    12 10 6 10.25 x 8.25 14.00 x 10.81 13.00 A12N10P A12N10PP C-D-E-F-G
    12 12 6 10.25 x 10.25 14.00 x 12.81 13.00 A12N12P A12N12PP C-D-E-F-G
    12 12 10 10.25 x 10.25 14.00 x 12.81 13.00 A12N12P A12N12PP C-D-E-F-G