Cerrar
- Inicio>
- Productos>
- Todos los recintos>
- General Purpose Two-Door with Quarter-Turn Latches and Floor Stands, Type 4X

Pase el ratón por encima de la imagen para ampliar o reducir (+/-)
[{
"catentry_id" : "3074457345616780602",
"Attributes" : { }
}]
Bulletin Number:
ESTÁNDARES INDUSTRIALES:
Seleccione un artículo
Close

Número de catálogo | A in. | B in. | C in. | Panel | Conductive Panel | Panel Size D x E in. | Number of Latches |
---|
Número de catálogo | A in. | B in. | C in. | Panel | Conductive Panel | Panel Size D x E in. | Number of Latches |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A60H4812SSLPQT | 60.06 | 48.06 | 12.06 | A60P48 | A60P48G | 56.00 x 44.00 | 10 |
A60H4818SSLPQT | 60.06 | 48.06 | 18.06 | A60P48 | A60P48G | 56.00 x 44.00 | 10 |
A60H6012SSLPQT | 60.06 | 60.06 | 12.06 | A60P60 | A60P60G | 56.00 x 56.00 | 10 |
A60H6018SSLPQT | 60.06 | 60.06 | 18.06 | A60P60 | A60P60G | 56.00 x 56.00 | 10 |
A72H6012SSLPQT | 72.06 | 60.06 | 12.06 | A72P60 | A72P60G | 68.00 x 56.00 | 10 |
A72H6018SSLPQT | 72.06 | 60.06 | 18.06 | A72P60 | A72P60G | 68.00 x 56.00 | 10 |
A72H7212SSLPQT | 72.06 | 72.06 | 12.06 | A72P72 | A72P72G | 68.00 x 68.00 | 10 |
A72H7218SSLPQT | 72.06 | 72.06 | 18.06 | A72P72 | A72P72G | 68.00 x 68.00 | 10 |
A72H7224SSLPQT | 72.06 | 72.06 | 24.06 | A72P72 | A72P72G | 68.00 x 68.00 | 10 |

PARA VER UN ARTÍCULO Y AÑADIRLO A LA LISTA DE PROYECTOS, TIENE QUE SELECCIONAR UN ARTÍCULO.
APLICACIÓN:
This two-door stainless steel enclosure with quarter-turn latches is designed to house electronic controls and components. It provides protection from noncorrosive or mildly corrosive elements in both indoor and outdoor environments. Typical applications are in the food and beverage, packaging, water, petroleum and chemical processing industries.ESPECIFICACIONES:
Accessories:
Modifications and Customizations:
Hoffman excels at modifying and customizing products to your specifications. Contact your local Hoffman sales office or distributor for complete information.NOTAS:
Purchase panels separately.
Diseños y publicaciones técnicas están disponibles al oprimir el enlace arriba “Seleccionar artículo” o la tabulación para artículos. Seleccione el número de catálogo deseado y oprima la tabulación de descarga para el número de catálogo elegido.
Número de catálogo | A in. | B in. | C in. | Panel | Conductive Panel | Panel Size D x E in. | Number of Latches |
---|
Número de catálogo | A in. | B in. | C in. | Panel | Conductive Panel | Panel Size D x E in. | Number of Latches |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A60H4812SSLPQT | 60.06 | 48.06 | 12.06 | A60P48 | A60P48G | 56.00 x 44.00 | 10 |
A60H4818SSLPQT | 60.06 | 48.06 | 18.06 | A60P48 | A60P48G | 56.00 x 44.00 | 10 |
A60H6012SSLPQT | 60.06 | 60.06 | 12.06 | A60P60 | A60P60G | 56.00 x 56.00 | 10 |
A60H6018SSLPQT | 60.06 | 60.06 | 18.06 | A60P60 | A60P60G | 56.00 x 56.00 | 10 |
A72H6012SSLPQT | 72.06 | 60.06 | 12.06 | A72P60 | A72P60G | 68.00 x 56.00 | 10 |
A72H6018SSLPQT | 72.06 | 60.06 | 18.06 | A72P60 | A72P60G | 68.00 x 56.00 | 10 |
A72H7212SSLPQT | 72.06 | 72.06 | 12.06 | A72P72 | A72P72G | 68.00 x 68.00 | 10 |
A72H7218SSLPQT | 72.06 | 72.06 | 18.06 | A72P72 | A72P72G | 68.00 x 68.00 | 10 |
A72H7224SSLPQT | 72.06 | 72.06 | 24.06 | A72P72 | A72P72G | 68.00 x 68.00 | 10 |
Explorar
Contacto
©
nVent. Reservados todos los derechos |
Política de privacidad |
Condiciones de venta |
Condiciones de uso |
Mapa del sitio