Imagen para Free-Stand, Type 4 de nVent
Pase el ratón por encima de la imagen para ampliar o reducir (+/-)

Free-Stand, Type 4

Bulletin Number:

  • A4L
  • ESTÁNDARES INDUSTRIALES:

    UL 508A Listed; Type 4, 12; File No. E61997 cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 4, 12; File No. E61997 NEMA Type 3, 4, 12, 13 CSA, File No. 42186, Type 4, 12 E.I.A. RS310D IEC 60529, IP66
    Seleccionar artículo modify product

    PARA VER UN ARTÍCULO Y AÑADIRLO A LA LISTA DE PROYECTOS, TIENE QUE SELECCIONAR UN ARTÍCULO.

    APLICACIÓN:

    These enclosures are ideal for mounting equipment on panels or racks in indoor or outdoor applications where it is necessary to protect controls and instrumentation from wet, non-corrosive environments.

    ESPECIFICACIONES:

  • 12 gauge steel
  • Seams continuously welded and ground smooth; no holes or knockouts
  • Internal mounting channels welded horizontally at top, bottom and center
  • Panels and rack-mounting angles can be mounted anywhere along channels
  • Return flange around three sides of door and along enclosure opening excludes liquids and contaminants
  • Stainless steel door clamps assure water-tight seal
  • Hasp and staple provided for padlocking
  • Data pocket is high-impact thermoplastic
  • Lifting eyes for easy handling
  • Oil-resistant door gasket
  • Bonding provision on door
  • Provision for mounting fluorescent light
  • Accessories:

  • Industrial Corrosion Inhibitors
  • Panelite™ Enclosure Lights Overview
  • Panel Support Kit
  • Rack Mounting Angles - U Style (Type RA)
  • Rack Panels
  • Modifications and Customizations:

    Hoffman excels at modifying and customizing products to your specifications. Contact your local Hoffman sales office or distributor for complete information.
    Diseños y publicaciones técnicas están disponibles al oprimir el enlace arriba “Seleccionar artículo” o la tabulación para artículos. Seleccione el número de catálogo deseado y oprima la tabulación de descarga para el número de catálogo elegido.
     
    Número de catálogo A in. B in. C in. X in. Number of Rack Units
    Número de catálogo A in. B in. C in. X in. Number of Rack Units
    72.06 25.06 18.06 6.38 35
    72.06 31.06 24.06 8.38 35
    72.06 37.06 24.06 10.38 35