Imagen para Flat and Dome Cover, Contoured, Type 4 de nVent
Pase el ratón por encima de la imagen para ampliar o reducir (+/-)

Flat and Dome Cover, Contoured, Type 4

Bulletin Number:

  • A51DR
  • ESTÁNDARES INDUSTRIALES:

    UL 508A Listed; Type 4, 6, 12, 13; File No. E61997 cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 4, 6, 12, 13; File No. E61997 NEMA Type 4, 6, 12, and 13 CSA, File No. 42186: Type 4, 12, and 13 IEC 60529, IP67
    Seleccionar artículo modify product

    PARA VER UN ARTÍCULO Y AÑADIRLO A LA LISTA DE PROYECTOS, TIENE QUE SELECCIONAR UN ARTÍCULO.

    Application:

    An economical solution for a broad range of electrical and terminal wiring applications that don’t require a back panel, this enclosure features aesthetic, rounded corners and is available in flat and dome cover models for mounting flexibility.

    ESPECIFICACIONES:

  • Drawn 16 gauge steel (no welded seams or sharp corners)
  • No welded seams or sharp corners
  • Cover screws
  • Formed flanged cover
  • Oil-resistant gasket
  • External wall-mounting brackets
  • Bonding provision on flat cover; grounding nut in body
  • Grounding stud on body
  • Modifications and Customizations:

    Hoffman excels at modifying and customizing products to your specifications. Contact your local Hoffman sales office or distributor for complete information.

    NOTAS:

    Domed-cover enclosure depth = V + 1 in. (25 mm)
    Diseños y publicaciones técnicas están disponibles al oprimir el enlace arriba “Seleccionar artículo” o la tabulación para artículos. Seleccione el número de catálogo deseado y oprima la tabulación de descarga para el número de catálogo elegido.
     
    Número de catálogo A in. B in. C in. Cover Type Interior Volume in. Mounting G in. K in. L in. M in. R in. S in. V in.
    Número de catálogo A in. B in. C in. Cover Type Interior Volume in. Mounting G in. K in. L in. M in. R in. S in. V in.
    3.5 4 2.75 Flat 32.6 4.00 1.50 4.50 4.06 n/a 2.06 2.98
    5.75 4 2.75 Flat 55.9 6.25 3.75 6.75 6.31 n/a 4.31 2.98
    8 4 2.75 Flat 79.4 8.50 6.00 9.00 8.56 n/a 6.56 2.98
    10.25 4 2.75 Flat 102.8 10.75 8.25 11.25 10.81 n/a 8.81 2.98
    3.5 4 4.75 Dome 44.7 4.00 1.50 4.50 4.06 2.53 2.06 3.98
    5.75 4 4.75 Dome 76.9 6.25 3.75 6.75 6.31 4.78 4.31 3.98
    8 4 4.75 Dome 109.1 8.50 6.00 9.00 8.56 7.03 6.56 3.98
    10.25 4 4.75 Dome 141.2 10.75 8.25 11.25 10.81 9.25 8.81 3.98