Imagen para Fixed Shelf de nVent
Pase el ratón por encima de la imagen para ampliar o reducir (+/-)

Fixed Shelf

Bulletin Number:

  • P20
  • Seleccionar artículo modify product

    PARA VER UN ARTÍCULO Y AÑADIRLO A LA LISTA DE PROYECTOS, TIENE QUE SELECCIONAR UN ARTÍCULO.

    Description:

    Fixed Shelves mount to the front and back rack angles. The shelf is 14 gauge steel with adjustable 12 gauge steel supports. Adjustable to fit multiple-depth enclosures or rack angle placements. Entire assembly is finished with RAL 7035 textured light-gray polyester powder paint. Load rating is 150 lb. (68 kg). Rack accessories that are shorter than the enclosure depth can be mounted to rack angles or frame accessory brackets attached to grid straps. Order these items separately.
    Diseños y publicaciones técnicas están disponibles al oprimir el enlace arriba “Seleccionar artículo” o la tabulación para artículos. Seleccione el número de catálogo deseado y oprima la tabulación de descarga para el número de catálogo elegido.
     
    Número de catálogo D in. E in. F in. J in. Fits rack width
    Número de catálogo D in. E in. F in. J in. Fits rack width
    13.74 10.43 12.54 18.78 19 in.
    17.68 14.36 16.47 18.78 19 in.
    25.55 22.24 24.35 18.78 19 in.
    29.49 26.17 28.28 18.78 19 in.
    13.74 10.63 12.74 22.78 23 in.
    17.68 14.57 16.68 22.78 23 in.
    25.55 22.44 24.55 22.78 23 in.
    13.74 10.43 12.54 23.78 24 in.
    17.68 14.36 16.47 23.78 24 in.
    25.55 22.24 24.35 23.78 24 in.
    29.49 26.17 28.28 23.78 24 in.