Imagen para Drawn Pushbutton Enclosures, Type 4 de nVent
Pase el ratón por encima de la imagen para ampliar o reducir (+/-)

Drawn Pushbutton Enclosures, Type 4

Bulletin Number:

  • PB1
  • ESTÁNDARES INDUSTRIALES:

    UL 508A Listed; Type 4, 12, 13; File No. E61997 cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 4, 12, 13; File No. E61997 NEMA/EEMAC Type 4, 12, 13 IEC 60529, IP66
    Seleccionar artículo modify product

    PARA VER UN ARTÍCULO Y AÑADIRLO A LA LISTA DE PROYECTOS, TIENE QUE SELECCIONAR UN ARTÍCULO.

    APLICACIÓN:

    Drawn Pushbutton Enclosures are designed to hold 30.5-mm or 22.5-mm 4-way pushbuttons and switches. These enclosures have no welded seams or sharp corners.

    ESPECIFICACIONES:

  • Drawn 16 gauge steel; no welded seams or sharp corners
  • No welded seams or sharp corners
  • Cover screws outside gasket sealing surface
  • Flat or domed flanged cover
  • Grounding nut in body of enclosure
  • Bonding provision on cover
  • Oil-resistant gasket
  • External wall-mounting brackets
  • Factory stamped 4-way pushbutton holes
  • 30.5-mm or 22.5-mm size holes
  • Accessories:

  • Industrial Corrosion Inhibitors
  • Hol-Sealers™ Hole Seals
  • Diseños y publicaciones técnicas están disponibles al oprimir el enlace arriba “Seleccionar artículo” o la tabulación para artículos. Seleccione el número de catálogo deseado y oprima la tabulación de descarga para el número de catálogo elegido.
     
    Número de catálogo A in. B in. C in. Hole Size Number of Holes Mounting G x H in. Cover Type Enclosure Depth P + V in. F in. K in. L in. M in. P in. Q in. R in. S in. T in. V in. W in. Y in.
    Número de catálogo A in. B in. C in. Hole Size Number of Holes Mounting G x H in. Cover Type Enclosure Depth P + V in. F in. K in. L in. M in. P in. Q in. R in. S in. T in. V in. W in. Y in.
    4.5 2.88 2.62 30.5 mm 1 5.00 x 1.12 Flat 2.78
    3.5 4 2.75 30.5 mm 1 4.00 x 2.38 Flat 3.00 1.50 4.50 4.00 -- -- -- 2.06 2.56 2.98 4.50 2.00
    5.75 4 2.75 30.5 mm 2 6.25 x 2.38 Flat 3.00 3.75 6.75 6.25 -- -- -- 4.31 2.56 2.98 4.50 2.00
    8 4 2.75 30.5 mm 3 8.50 x 2.38 Flat 3.00 6.00 9.00 8.50 -- -- -- 6.56 2.56 2.98 4.50 2.00
    10.25 4 2.75 30.5 mm 4 10.75 x 2.38 Flat 3.00 8.25 11.25 10.75 -- -- -- 8.81 2.56 2.98 4.50 2.00
    3.5 4 3.75 30.5 mm 1 4.00 x 2.38 Dome 4.98 3.00 1.50 4.50 4.00 1.00 3.03 2.53 2.06 2.56 3.98 114 2.00
    3.5 4 3.75 22.5 mm 1 4.00 x 2.38 Dome 4.98 3.00 1.50 4.50 4.00 1.00 3.03 2.53 2.06 2.56 3.98 4.50 2.00
    5.75 4 3.75 30.5 mm 2 6.25 x 2.38 Dome 4.98 3.00 3.75 6.75 6.25 1.00 3.03 4.78 4.31 2.56 3.98 4.50 2.00
    5.75 4 3.75 22.5 mm 2 6.25 x 2.38 Dome 4.98 3.00 3.75 6.75 6.25 1.00 3.03 4.78 4.31 2.56 3.98 4.50 2.00
    8 4 3.75 30.5 mm 3 8.50 x 2.38 Dome 4.98 3.00 6.00 9.00 8.50 1.00 3.03 7.03 6.56 2.56 3.98 4.50 2.00
    8 4 3.75 22.5 mm 3 8.50 x 2.38 Dome 4.98 3.00 6.00 9.00 8.50 1.00 3.03 7.03 6.56 2.56 3.98 4.50 2.00
    10.25 4 3.75 30.5 mm 4 10.75 x 2.38 Dome 4.98 3.00 8.25 11.25 10.75 1.00 3.03 9.25 8.81 2.56 3.98 4.50 2.00
    10.25 4 3.75 22.5 mm 4 10.75 x 2.38 Dome 4.98 3.00 8.25 11.25 10.75 1.00 3.03 9.25 8.81 2.56 3.98 4.50 2.00
    4.5 2.88 2.62 22.5 mm 1 5.00 x 1.12 Flat -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2.78
    3.5 4 3.75 22.5 mm 1 4.00 x 2.38 Flat 3.00 1.50 4.50 4.00 -- -- -- 2.06 2.56 3.98 - 2.00
    5.75 4 3.75 22.5 mm 2 6.25 x 2.38 Flat 3.00 3.75 6.75 6.25 -- -- -- 4.31 2.56 3.98 4.50 2.00
    8 4 3.75 22.5 mm 3 8.50 x 2.38 Flat 3.00 6.00 9.00 8.50 -- -- -- 6.56 2.56 3.98 4.50 2.00
    10.25 4 3.75 22.5 mm 4 10.75 x 2.38 Flat 3.00 8.25 11.25 10.75 -- -- -- 8.81 2.56 3.98 4.50 2.00