Imagen para Double-Bay Frames de nVent
Pase el ratón por encima de la imagen para ampliar o reducir (+/-)

Double-Bay Frames

Bulletin Number:

  • P20
  • Seleccionar artículo modify product

    PARA VER UN ARTÍCULO Y AÑADIRLO A LA LISTA DE PROYECTOS, TIENE QUE SELECCIONAR UN ARTÍCULO.

    PROPIEDADES:

    ProLine™ offers the broadest range of standard sizes in the industry.

    ESPECIFICACIONES:

  • Welded back centerpost
  • No front centerpost for easy component installation
  • Center top and bottom frame sections for internal component mounting
  • Optional center uprights available to support mounting options
  • Welded corners with steel corner blocks that add strength and rigidity
  • 12 gauge, roll-formed frame sections for strength
  • Flange on door and side openings deflects liquids away from the enclosure interior
  • Rectangular frame holes are designed for metric cage nut fasteners
  • Round frame holes allow numerous grounding locations using M5 thread-forming screws
  • Access to both sides of frame mounting holes allows standard components to be easily installed
  • Provisions for slide-in subpanel, rack mounting and accessory mounting
  • Simple means for joining frames to create multiple-bay enclosures
  • An open roll-formed profile design affords complete surface corrosion protection and assembly access
  • Sealed mounting for all external accessories
  • Finished with RAL 7035 texture
  • NOTAS:

    1 rack unit = 1.75 in. (44 mm)
    Diseños y publicaciones técnicas están disponibles al oprimir el enlace arriba “Seleccionar artículo” o la tabulación para artículos. Seleccione el número de catálogo deseado y oprima la tabulación de descarga para el número de catálogo elegido.
     
    Número de catálogo A in. B in. C in. Maximum Subpanel Size in. Maximum Rack Mounting Space Nominal Frame Size A x B x C
    Número de catálogo A in. B in. C in. Maximum Subpanel Size in. Maximum Rack Mounting Space Nominal Frame Size A x B x C
    27.56 47.24 23.62 23.03 x 44.49 13U x 2 700 x 1200 x 600
    62.99 47.24 23.62 58.46 x 44.49 33U x 2 1600 x 1200 x 600
    62.99 47.24 31.5 58.46 x 44.49 33U x 2 1600 x 1200 x 800
    70.87 47.24 15.75 66.34 x 44.49 38U x 2 1800 x 1200 x 400
    70.87 47.24 19.69 66.34 x 44.49 38U x 2 1800 x 1200 x 500
    70.87 47.24 23.62 66.34 x 44.49 38U x 2 1800 x 1200 x 600
    70.87 47.24 31.5 66.34 x 44.49 38U x 2 1800 x 1200 x 800
    70.87 62.99 19.69 66.34 x 60.24 38U x 2 1800 x 1600 x 500
    70.87 62.99 23.62 66.34 x 60.24 38U x 2 1800 x 1600 x 600
    70.87 62.99 31.5 66.34 x 60.24 38U x 2 1800 x 1600 x 800
    78.74 47.24 15.75 74.21 x 44.49 42U x 2 2000 x 1200 x 400
    78.74 47.24 19.69 74.21 x 44.49 42U x 2 2000 x 1200 x 500
    78.74 47.24 23.62 74.21 x 44.49 42U x 2 2000 x 1200 x 600
    78.74 47.24 31.5 74.21 x 44.49 42U x 2 2000 x 1200 x 800
    78.74 62.99 19.69 74.21 x 60.24 42U x 2 2000 x 1600 x 500
    78.74 62.99 23.62 74.21 x 60.24 42U x 2 2000 x 1600 x 600
    78.74 62.99 31.5 74.21 x 60.24 42U x 2 2000 x 1600 x 800
    86.61 47.24 19.69 82.09 x 44.49 47U x 2 2200 x 1200 x 500
    86.61 47.24 23.62 82.09 x 44.49 47U x 2 2200 x 1200 x 600
    86.61 47.24 31.5 82.09 x 44.49 47U x 2 2200 x 1200 x 800