Imagen para Current Transformer, Screw Cover, Type 3R de nVent
Pase el ratón por encima de la imagen para ampliar o reducir (+/-)

Current Transformer, Screw Cover, Type 3R

Bulletin Number:

  • A90CT
  • ESTÁNDARES INDUSTRIALES:

    UL 50, 50E Listed; Type 3R; File No. E27525 cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R; File No. E27525 NEMA Type 3R IEC 60529, IP32
    Seleccionar artículo modify product

    PARA VER UN ARTÍCULO Y AÑADIRLO A LA LISTA DE PROYECTOS, TIENE QUE SELECCIONAR UN ARTÍCULO.

    APLICACIÓN:

    Current Transformer Cabinets provide outdoor protection and security for instrument current transformers, which are frequently required for transformer-rated watt-hour metering. Cabinets can also be used as junction or service boxes and house meter, transformer, relay or terminal assemblies.

    PROPIEDADES:

  • Dripshield top and seam-free sides, front and back
  • Slip-on removable cover fastened with captivated plated steel screws along bottom edge
  • Door handles provided
  • Provisions for padlocking
  • No gasketing or knockouts
  • Ground lug
  • Mounting studs on enclosure body
  • Mounting holes on back of enclosure
  • ESPECIFICACIONES:

    16, 14 or 12 gauge plated steel

    Accessories:

  • Industrial Corrosion Inhibitors
  • Grounding Device
  • Touch-Up Paint
  • Diseños y publicaciones técnicas están disponibles al oprimir el enlace arriba “Seleccionar artículo” o la tabulación para artículos. Seleccione el número de catálogo deseado y oprima la tabulación de descarga para el número de catálogo elegido.
     
    Número de catálogo A in. B in. C in. D in. E in. F in. G in. H in.
    Número de catálogo A in. B in. C in. D in. E in. F in. G in. H in.
    24 24 11 12.19 9.00 8.00 8.00
    30 30 11 15.19 12.00 7.00 8.00 8.00
    36 30 11 18.19 15.00 7.00 8.00 8.00
    36 36 11 18.19 15.00 10.00 8.00 8.00
    48 36 11 24.19 21.00 10.00 8.00 8.00