Imagen para Current Transformer, Hinged Cover, Type 3R de nVent
Pase el ratón por encima de la imagen para ampliar o reducir (+/-)

Current Transformer, Hinged Cover, Type 3R

Bulletin Number:

  • A90CT
  • ESTÁNDARES INDUSTRIALES:

    UL 50, 50E Listed; Type 3R; File No. E27525 cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R; File No. E27525 NEMA Type 3R IEC 60529, IP32
    Seleccionar artículo modify product

    PARA VER UN ARTÍCULO Y AÑADIRLO A LA LISTA DE PROYECTOS, TIENE QUE SELECCIONAR UN ARTÍCULO.

    APLICACIÓN:

    Current Transformer Cabinets provide outdoor protection and security for instrument current transformers, which are frequently required for transformer-rated watt-hour metering. Cabinets can also be used as junction or service boxes and house meter, transformer, relay or terminal assemblies.

    PROPIEDADES:

  • Dripshield top and seam-free sides, front and back
  • Mounting holes on back of enclosure
  • Mounting studs are provided on the enclosure body
  • Cover is removable in the open position
  • Door handles provided
  • Provisions for padlocking
  • No gasketing or knockouts
  • Ground lug
  • Mounting provisions for optional door stop
  • ESPECIFICACIONES:

    14 or 12 gauge galvanized steel

    Accessories:

  • Industrial Corrosion Inhibitors
  • Grounding Device
  • Touch-Up Paint
  • Large Enclosure Door Stop Kit
  • NOTAS:

    A484814HCT is a double-door cabinet.
    Diseños y publicaciones técnicas están disponibles al oprimir el enlace arriba “Seleccionar artículo” o la tabulación para artículos. Seleccione el número de catálogo deseado y oprima la tabulación de descarga para el número de catálogo elegido.
     
    Número de catálogo A in. B in. C in. D in. E in. F in. G in. H in. Gauge
    Número de catálogo A in. B in. C in. D in. E in. F in. G in. H in. Gauge
    36 20 11 18.75 15.00 6.67 8.00 14
    30 24 11 15.75 12.00 8.00 8.00 14
    48 24 11 24.75 21.00 8.00 8.00 14
    36 30 11 18.75 15.00 7.00 8.00 8.00 12
    48 30 11 24.75 21.00 7.00 8.00 8.00 12
    36 36 11 18.75 15.00 10.00 8.00 8.00 12
    48 36 11 24.75 21.00 10.00 8.00 8.00 12
    48 48 14 21.00 16.00 8.00 8.00 12