Imagen para Current Transformer Cabinets, 400-800 Amp, Type 3R de nVent
Pase el ratón por encima de la imagen para ampliar o reducir (+/-)

Current Transformer Cabinets, 400-800 Amp, Type 3R

Bulletin Number:

  • A90CT
  • ESTÁNDARES INDUSTRIALES:

    UL 414 Listed; Type 3R; File No. E240312 UL 50, 50E Listed; Type 3R; File No. E27525 cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R; File No. E27525 NEMA Type 3R IEC 60529, IP32
    Seleccionar artículo modify product

    PARA VER UN ARTÍCULO Y AÑADIRLO A LA LISTA DE PROYECTOS, TIENE QUE SELECCIONAR UN ARTÍCULO.

    APLICACIÓN:

    These Current Transformer Cabinets (for Window-Type Current Transformers) provide Type 3R protection and a factory-installed wiring buss for 400-800 Amp, 600 VAC current transformers. The assembly has a 50 k AIC rating.

    PROPIEDADES:

  • Overlapping double-door model with 3-point latch and lift-off hinges
  • Door stop provision included
  • Includes padlock provisions in handle
  • Mild steel hinges
  • Use with window-type current transformer
  • Drip-shield top and seam-free sides, front and back
  • Three removable copper buss bars
  • Buss bar cross section 3.00 in. x .25 in. (76 mm x 6 mm)
  • Neutral bar
  • Aluminum mechanical lugs dual rated (Cu/Al), two conductor
  • Maximum conductor size 600 kcmil
  • Insulating bar mounting bracket 12 gauge painted steel
  • Mounting holes on back of enclosure
  • No gasketing or knockouts
  • No gasketing or knockoutsGround stud provided
  • ESPECIFICACIONES:

    14 gauge galvanized steel

    Electrical Specifications:

    400-800 Amp, 50 k AIC, 600 VAC

    Accessories:

    Touch-Up Paint
    Diseños y publicaciones técnicas están disponibles al oprimir el enlace arriba “Seleccionar artículo” o la tabulación para artículos. Seleccione el número de catálogo deseado y oprima la tabulación de descarga para el número de catálogo elegido.
     
    Número de catálogo A in. B in. C in. Style
    Número de catálogo A in. B in. C in. Style
    36 36 11 Hinged double-door