Cerrar
- Inicio>
- Productos>
- Todos los recintos>
- Continuous Hinge with Flange Trough Collar, Type 12

Pase el ratón por encima de la imagen para ampliar o reducir (+/-)
[{
"catentry_id" : "3074457345616780029",
"Attributes" : { }
}]
Bulletin Number:
ESTÁNDARES INDUSTRIALES:
Seleccione un artículo
Close

Número de catálogo | A in. | B in. | C in. | K in. | F in. | Panel Size D x E in. | J in. | Conductive Panel | V in. | T in. | Overall L x W in. | Mounting G x H in. | Y in. | Panel |
---|
Número de catálogo | A in. | B in. | C in. | K in. | F in. | Panel Size D x E in. | J in. | Conductive Panel | V in. | T in. | Overall L x W in. | Mounting G x H in. | Y in. | Panel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A604CHFTC | 6 | 4 | 4.75 | 0.54 | 4.10 | 4.88 x 2.88 | 4.21 | A6P4G | 0.31 | 3.00 | 7.50 x 4.88 | 6.75 x 2.00 | 0.56 | A6P4 |
A606CHFTC | 6 | 6 | 4.75 | 0.54 | 4.10 | 4.88 x 4.88 | 4.21 | A6P6G | 0.31 | 5.00 | 7.50 x 6.88 | 6.75 x 4.00 | 0.56 | A6P6 |
A806CHFTC | 8 | 6 | 4.75 | 0.56 | 4.10 | 6.75 x 4.88 | 4.21 | A8P6G | 0.25 | 5.00 | 9.51 x 6.88 | 8.75 x 4.00 | 0.56 | A8P6 |
A1008CHFTC | 10 | 8 | 4.75 | 0.56 | 4.10 | 8.75 x 6.88 | 4.21 | A10P8G | 0.25 | 7.00 | 11.50 x 8.88 | 10.75 x 6.00 | 0.56 | A10P8 |
A1210CHFTC | 12 | 10 | 5.75 | 0.56 | 5.10 | 10.75 x 8.88 | 5.21 | A12P10G | 0.25 | 9.00 | 13.50 x 10.88 | 12.75 x 8.00 | 0.87 | A12P10 |
A1412CHFTC | 14 | 12 | 6.75 | 0.56 | 6.10 | 12.75 x 10.88 | 6.21 | A14P12G | 0.25 | 11.00 | 15.50 x 12.88 | 14.75 x 10.00 | 0.87 | A14P12 |
A1614CHFTC | 16 | 14 | 6.75 | 0.56 | 6.10 | 14.75 x 12.88 | 6.21 | A16P14G | 0.25 | 13.00 | 17.50 x 14.88 | 16.75 x 12.00 | 0.87 | A16P14 |

PARA VER UN ARTÍCULO Y AÑADIRLO A LA LISTA DE PROYECTOS, TIENE QUE SELECCIONAR UN ARTÍCULO.
Application:
Used in automotive and other applications that require an outward formed external flange trough collar to keep out liquids and contaminants. These enclosures feature tool-to-open latches for securing cover.ESPECIFICACIONES:
Accessories:
Modifications and Customizations:
Hoffman excels at modifying and customizing products to your specifications. Contact your local Hoffman sales office or distributor for complete information.NOTAS:
Purchase panels separately. Optional stainless steel, conductive, composite and aluminum panels are available for most sizes.
Diseños y publicaciones técnicas están disponibles al oprimir el enlace arriba “Seleccionar artículo” o la tabulación para artículos. Seleccione el número de catálogo deseado y oprima la tabulación de descarga para el número de catálogo elegido.
Número de catálogo | A in. | B in. | C in. | K in. | F in. | Panel Size D x E in. | J in. | Conductive Panel | V in. | T in. | Overall L x W in. | Mounting G x H in. | Y in. | Panel |
---|
Número de catálogo | A in. | B in. | C in. | K in. | F in. | Panel Size D x E in. | J in. | Conductive Panel | V in. | T in. | Overall L x W in. | Mounting G x H in. | Y in. | Panel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A604CHFTC | 6 | 4 | 4.75 | 0.54 | 4.10 | 4.88 x 2.88 | 4.21 | A6P4G | 0.31 | 3.00 | 7.50 x 4.88 | 6.75 x 2.00 | 0.56 | A6P4 |
A606CHFTC | 6 | 6 | 4.75 | 0.54 | 4.10 | 4.88 x 4.88 | 4.21 | A6P6G | 0.31 | 5.00 | 7.50 x 6.88 | 6.75 x 4.00 | 0.56 | A6P6 |
A806CHFTC | 8 | 6 | 4.75 | 0.56 | 4.10 | 6.75 x 4.88 | 4.21 | A8P6G | 0.25 | 5.00 | 9.51 x 6.88 | 8.75 x 4.00 | 0.56 | A8P6 |
A1008CHFTC | 10 | 8 | 4.75 | 0.56 | 4.10 | 8.75 x 6.88 | 4.21 | A10P8G | 0.25 | 7.00 | 11.50 x 8.88 | 10.75 x 6.00 | 0.56 | A10P8 |
A1210CHFTC | 12 | 10 | 5.75 | 0.56 | 5.10 | 10.75 x 8.88 | 5.21 | A12P10G | 0.25 | 9.00 | 13.50 x 10.88 | 12.75 x 8.00 | 0.87 | A12P10 |
A1412CHFTC | 14 | 12 | 6.75 | 0.56 | 6.10 | 12.75 x 10.88 | 6.21 | A14P12G | 0.25 | 11.00 | 15.50 x 12.88 | 14.75 x 10.00 | 0.87 | A14P12 |
A1614CHFTC | 16 | 14 | 6.75 | 0.56 | 6.10 | 14.75 x 12.88 | 6.21 | A16P14G | 0.25 | 13.00 | 17.50 x 14.88 | 16.75 x 12.00 | 0.87 | A16P14 |
Explorar
Contacto
©
nVent. Reservados todos los derechos |
Política de privacidad |
Condiciones de venta |
Condiciones de uso |
Mapa del sitio