Imagen para Consolets, Type 12 de nVent
Pase el ratón por encima de la imagen para ampliar o reducir (+/-)

Consolets, Type 12

Bulletin Number:

  • C5S
  • ESTÁNDARES INDUSTRIALES:

    UL 508A Listed; Type 12, 13; File Number E61997 cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 12, 13; File Number E61997 NEMA/EEMAC Type 12 CSA File Number 42186: Type 12 IEC 60529, IP65
    Seleccionar artículo modify product

    PARA VER UN ARTÍCULO Y AÑADIRLO A LA LISTA DE PROYECTOS, TIENE QUE SELECCIONAR UN ARTÍCULO.

    Description:

    Consolets are ideal for mounting small control or instrumentation devices where the desirable access requires a 30- or 60-degree surface. These enclosures can be mounted on either of two sides for placement on desktops, pedestals or other flat surfaces. Have a custom project? Hoffman excels at modifying and customizing products to your specifications. Contact your local Hoffman sales office or distributor for complete information.

    ESPECIFICACIONES:

  • Bonding provision on door
  • Type 304 stainless steel
  • Seams continuously welded and ground smooth
  • Cover attached with continuous hinge
  • Oil-resistant gasket
  • Captivated cover screws thread into sealed wells
  • Accessories:

    Industrial Corrosion Inhibitors, Steel and Stainless Steel Window Kits
    Diseños y publicaciones técnicas están disponibles al oprimir el enlace arriba “Seleccionar artículo” o la tabulación para artículos. Seleccione el número de catálogo deseado y oprima la tabulación de descarga para el número de catálogo elegido.
     
    Número de catálogo A in. B in. C in. K in. L in. E in. H in. N in. J in.
    Número de catálogo A in. B in. C in. K in. L in. E in. H in. N in. J in.
    8 8 7.09 7.50 6.62 5.62 8.28 7.44 -
    8 12 7.09 11.50 6.62 5.62 8.28 7.44 12.28
    8 16 7.09 15.50 6.62 5.62 8.28 7.44 16.28
    8 20 7.09 19.50 6.62 5.62 8.28 7.44 20.28
    12 12 9.09 11.50 10.62 7.62 12.28 10.91 -
    12 16 9.09 15.50 10.62 7.62 12.28 10.91 16.28
    12 20 9.09 19.50 10.62 7.62 12.28 10.91 20.28
    12 24 9.09 23.50 10.62 7.62 12.28 10.91 24.28
    16 16 11.09 15.50 14.62 9.62 16.28 14.38 -
    16 20 11.09 19.50 14.62 9.62 16.28 14.38 20.28
    16 24 11.09 23.50 14.62 9.62 16.28 14.38 24.28
    16 30 11.09 29.50 14.62 9.62 16.28 14.38 30.28
    16 36 11.09 35.50 14.62 9.62 16.28 14.38 36.28
    20 20 13.09 18.62 - 11.62 20.28 17.84 -
    20 24 13.09 22.62 18.62 11.62 20.28 17.84 24.28
    20 30 13.09 28.62 18.62 11.62 20.28 17.84 30.28