Imagen para Consolets de nVent
Pase el ratón por encima de la imagen para ampliar o reducir (+/-)

Consolets

Bulletin Number:

  • C5
  • P1
  • ESTÁNDARES INDUSTRIALES:

    UL 508A Listed; Type 12, 13; File No. E61997 cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 12, 13; File No. E61997 NEMA/EEMAC Type 12, 13 CSA File Number 42186: Type 12 IEC 60529, IP65
    Seleccionar artículo modify product

    PARA VER UN ARTÍCULO Y AÑADIRLO A LA LISTA DE PROYECTOS, TIENE QUE SELECCIONAR UN ARTÍCULO.

    APLICACIÓN:

    Consolets are ideal for mounting small control or instrumentation devices where the desirable access requires a 30- or 60-degree surface. These enclosures can be mounted on either of two sides for placement on desktops, pedestals or other flat surfaces.

    ESPECIFICACIONES:

  • 14 gauge steel
  • Seams continuously welded and ground smooth; no holes or knockouts
  • Captivated cover screws thread into sealed wells
  • Bonding provision on cover
  • Oil-resistant gasket and adhesive
  • Control panel attached with continuous hinge along bottom edge
  • Accessories:

  • Industrial Corrosion Inhibitors
  • Latch Kits for Type 4 and 12 Enclosures
  • Mounting Bracket Kits
  • Touch-Up Paint
  • Steel and Stainless Steel Window Kits
  • NOTAS:

    See the Stainless Steel chapter for information on related stainless steel products.
    Diseños y publicaciones técnicas están disponibles al oprimir el enlace arriba “Seleccionar artículo” o la tabulación para artículos. Seleccione el número de catálogo deseado y oprima la tabulación de descarga para el número de catálogo elegido.
     
    Número de catálogo A in. B in. C in. K in. L in. E in. H in. J in. N in.
    Número de catálogo A in. B in. C in. K in. L in. E in. H in. J in. N in.
    8 8 7.09 7.50 6.62 5.62 8.28 8.28 7.44
    8 12 7.09 11.50 6.62 5.62 8.28 12.28 7.44
    8 16 7.09 15.50 6.62 5.62 8.28 16.28 7.44
    8 20 7.09 19.50 6.62 5.62 8.28 20.28 7.44
    12 12 9.09 11.50 10.62 7.62 12.28 12.28 10.91
    12 16 9.09 15.50 10.62 7.62 12.28 16.28 10.91
    12 20 9.09 19.50 10.62 7.62 12.28 20.28 10.91
    12 24 9.09 23.50 10.62 7.62 12.28 24.28 10.91
    16 16 11.09 15.50 14.62 9.62 16.28 16.28 14.38
    16 20 11.09 19.50 14.62 9.62 16.28 20.28 14.38
    16 24 11.09 23.50 14.62 9.62 16.28 24.28 14.38
    16 30 11.09 29.50 14.62 9.62 16.28 30.28 14.38
    16 36 11.09 35.50 14.62 9.62 16.28 36.28 14.38
    20 20 13.09 18.62 18.62 11.62 20.28 20.28 17.84
    20 24 13.09 22.62 18.62 11.62 20.28 24.28 17.84
    20 30 13.09 28.62 18.62 11.62 20.28 30.28 17.84