Imagen para Cable Entry Cabinets de nVent
Pase el ratón por encima de la imagen para ampliar o reducir (+/-)

Cable Entry Cabinets

Bulletin Number:

  • P20
  • Seleccionar artículo modify product

    PARA VER UN ARTÍCULO Y AÑADIRLO A LA LISTA DE PROYECTOS, TIENE QUE SELECCIONAR UN ARTÍCULO.

    Description:

    Cable Entry Cabinets are made from 14 gauge steel and finished in RAL 7035 textured light-gray polyester powder paint. They facilitate cable entry into the sides of enclosures. Open top and bottom of cabinet provide cable access and a means for managing cable. Closure plates, available as optional accessories, seal the open ends of the cabinet. Front opening of cabinet can be closed with either hinged solid door or screw-on solid cover. Cabinets have foam-in-place gasket and optional accessories to maintain enclosure environmental integrity.
    Diseños y publicaciones técnicas están disponibles al oprimir el enlace arriba “Seleccionar artículo” o la tabulación para artículos. Seleccione el número de catálogo deseado y oprima la tabulación de descarga para el número de catálogo elegido.
     
    Número de catálogo A in. B in. D in. E in. J in. Fits Frame
    Número de catálogo A in. B in. D in. E in. J in. Fits Frame
    62.99 19.69 59.78 16.34 16.69 1600 tall x 500 deep
    62.99 23.62 59.78 20.28 20.62 1600 tall x 600 deep
    62.99 31.5 59.78 28.15 28.50 1600 tall x 800 deep
    70.87 23.62 67.65 20.28 20.62 1800 tall x 600 deep
    70.87 31.5 67.65 28.15 28.50 1800 tall x 800 deep
    78.74 19.69 75.52 16.34 16.69 2000 tall x 500 deep
    78.74 23.62 75.52 20.28 20.62 2000 tall x 600 deep
    78.74 31.5 75.52 28.15 28.50 2000 tall x 800 deep
    86.61 19.69 83.40 16.34 16.69 2200 tall x 500 deep
    86.61 31.5 83.40 28.15 28.50 2200 tall x 500 deep