Cerrar
- Inicio>
- Productos>
- Todos los recintos>
- Concept EMC, Type 4X

Pase el ratón por encima de la imagen para ampliar o reducir (+/-)
[{
"catentry_id" : "3074457345616780575",
"Attributes" : { }
}]
Bulletin Number:
ESTÁNDARES INDUSTRIALES:
Mounting brackets required to meet UL/CSA external mounting requirements. UL 508A Listed; Type 4, 4X, 12; File No. E61997 cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 4, 4X, 12; File No. E61997 NEMA/EEMAC Type 4, 4X, 12, 13 CSA File No. 42186: Type 4, 4X, 12 VDE IP66 IEC 60529, IP66
Seleccione un artículo
Close

Número de catálogo | A in. | B in. | C in. | Panel Size D x E in. | J in. | Conductive Panel | Mounting G x H in. | Panel | Body Gauge | Door Gauge | Latches Qty. |
---|
Número de catálogo | A in. | B in. | C in. | Panel Size D x E in. | J in. | Conductive Panel | Mounting G x H in. | Panel | Body Gauge | Door Gauge | Latches Qty. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSD12126EMCSS | 12 | 12 | 6 | 10.20 x 10.20 | 6 | CP1212G | 10.50 x 10.50 | CP1212 | 18 | 16 | 1 |
CSD16126EMCSS | 16 | 12 | 6 | 14.20 x 10.20 | 8 | CP1612G | 14.50 x 10.50 | CP1612 | 18 | 16 | 1 |
CSD16166EMCSS | 16 | 16 | 6 | 14.20 x 14.20 | 8 | CP1616G | 14.50 x 14.50 | CP1616 | 18 | 16 | 1 |
CSD20166EMCSS | 20 | 16 | 6 | 18.20 x 14.50 | 10 | CP2016G | 18.50 x 14.50 | CP2016 | 18 | 16 | 1 |
CSD16208EMCSS | 16 | 20 | 8 | 18.20 x 14.20 | 8 | CP2016G | 14.50 x 18.50 | CP2016 | 18 | 16 | 1 |
CSD24208EMCSS | 24 | 20 | 8 | 22.20 x 18.20 | 12 | CP2420G | 22.50 x 18.50 | CP2420 | 18 | 16 | 1 |
CSD24248EMCSS | 24 | 24 | 8 | 22.20 x 22.20 | 5 | CP2424G | 22.50 x 22.50 | CP2424 | 16 | 14 | 2 |
CSD30248EMCSS | 30 | 24 | 8 | 28.20 x 22.20 | 5 | CP3024G | 28.50 x 22.50 | CP3024 | 16 | 14 | 2 |
CSD36308EMCSS | 36 | 30 | 8 | 34.20 x 28.20 | 5 | CP3630G | 34.50 x 28.50 | CP3630 | 16 | 14 | 2 |
CSD242412EMCSS | 24 | 24 | 12 | 22.20 x 22.20 | 5 | CP2424G | 22.50 x 22.50 | CP2424 | 16 | 14 | 2 |
CSD362412EMCSS | 36 | 24 | 12 | 34.20 x 22.20 | 5 | CP3624G | 34.50 x 22.50 | CP3624 | 16 | 14 | 2 |

PARA VER UN ARTÍCULO Y AÑADIRLO A LA LISTA DE PROYECTOS, TIENE QUE SELECCIONAR UN ARTÍCULO.
Accessories:
APLICACIÓN:
Use stylish Concept™ EMC Enclosures with their convenient quarter-turn latches in corrosive indoor or outdoor applications to contain stray electromagnetic interference (EMI) signals produced by internal components and to shield those components from external EMI/RFI interference.ESPECIFICACIONES:
Shielding Effectiveness:
NOTAS:
Purchase panels separately.
Diseños y publicaciones técnicas están disponibles al oprimir el enlace arriba “Seleccionar artículo” o la tabulación para artículos. Seleccione el número de catálogo deseado y oprima la tabulación de descarga para el número de catálogo elegido.
Número de catálogo | A in. | B in. | C in. | Panel Size D x E in. | J in. | Conductive Panel | Mounting G x H in. | Panel | Body Gauge | Door Gauge | Latches Qty. |
---|
Número de catálogo | A in. | B in. | C in. | Panel Size D x E in. | J in. | Conductive Panel | Mounting G x H in. | Panel | Body Gauge | Door Gauge | Latches Qty. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSD12126EMCSS | 12 | 12 | 6 | 10.20 x 10.20 | 6 | CP1212G | 10.50 x 10.50 | CP1212 | 18 | 16 | 1 |
CSD16126EMCSS | 16 | 12 | 6 | 14.20 x 10.20 | 8 | CP1612G | 14.50 x 10.50 | CP1612 | 18 | 16 | 1 |
CSD16166EMCSS | 16 | 16 | 6 | 14.20 x 14.20 | 8 | CP1616G | 14.50 x 14.50 | CP1616 | 18 | 16 | 1 |
CSD20166EMCSS | 20 | 16 | 6 | 18.20 x 14.50 | 10 | CP2016G | 18.50 x 14.50 | CP2016 | 18 | 16 | 1 |
CSD16208EMCSS | 16 | 20 | 8 | 18.20 x 14.20 | 8 | CP2016G | 14.50 x 18.50 | CP2016 | 18 | 16 | 1 |
CSD24208EMCSS | 24 | 20 | 8 | 22.20 x 18.20 | 12 | CP2420G | 22.50 x 18.50 | CP2420 | 18 | 16 | 1 |
CSD24248EMCSS | 24 | 24 | 8 | 22.20 x 22.20 | 5 | CP2424G | 22.50 x 22.50 | CP2424 | 16 | 14 | 2 |
CSD30248EMCSS | 30 | 24 | 8 | 28.20 x 22.20 | 5 | CP3024G | 28.50 x 22.50 | CP3024 | 16 | 14 | 2 |
CSD36308EMCSS | 36 | 30 | 8 | 34.20 x 28.20 | 5 | CP3630G | 34.50 x 28.50 | CP3630 | 16 | 14 | 2 |
CSD242412EMCSS | 24 | 24 | 12 | 22.20 x 22.20 | 5 | CP2424G | 22.50 x 22.50 | CP2424 | 16 | 14 | 2 |
CSD362412EMCSS | 36 | 24 | 12 | 34.20 x 22.20 | 5 | CP3624G | 34.50 x 22.50 | CP3624 | 16 | 14 | 2 |
Explorar
Contacto
©
nVent. Reservados todos los derechos |
Política de privacidad |
Condiciones de venta |
Condiciones de uso |
Mapa del sitio