Cerrar
- Inicio>
- Productos>
- Todos los recintos>
- ComLine Vertical Mount Cabinet

Pase el ratón por encima de la imagen para ampliar o reducir (+/-)
[{
"catentry_id" : "3074457345616780291",
"Attributes" : { }
}]
Bulletin Number:
ESTÁNDARES INDUSTRIALES:
Seleccione un artículo
Close

Número de catálogo | A in. | B in. | C in. | Use With | Rack Units Vertical |
---|
Número de catálogo | A in. | B in. | C in. | Use With | Rack Units Vertical |
---|---|---|---|---|---|
EGVM | 23.23 | 12.68 | 0.35 | Solid | - |
EGVM1 | 23.23 | 12.68 | 0.35 | XR20 Heat Exchanger | - |
EGVM2 | 23.23 | 12.68 | 0.35 | T15 AC Unit | - |
EGVM3 | 23.23 | 12.68 | 0.35 | T20 AC Unit | - |
ECL603537VP | 23.62 | 13.78 | 14.76 | - | 5 |

PARA VER UN ARTÍCULO Y AÑADIRLO A LA LISTA DE PROYECTOS, TIENE QUE SELECCIONAR UN ARTÍCULO.
ComLine™ Pole-Mount Cabinets are ideal for telecommunication industry applications.
Application:
ComLine Vertical-Mount Cabinet is ideal for telecommunications industry applications. The unique vertical orientation of the 19-in. rack equipment makes this cabinet especially suitable for pole-mount applications. The narrow cabinet width also makes it very wind resistant. Vertical-Mount Cabinet is ideal for telecommunications industry applications. The unique vertical orientation of the 19-in. rack equipment makes this cabinet especially suitable for pole-mount applications. The narrow cabinet width also makes it very wind resistant.PROPIEDADES:
Diseños y publicaciones técnicas están disponibles al oprimir el enlace arriba “Seleccionar artículo” o la tabulación para artículos. Seleccione el número de catálogo deseado y oprima la tabulación de descarga para el número de catálogo elegido.
Número de catálogo | A in. | B in. | C in. | Use With | Rack Units Vertical |
---|
Número de catálogo | A in. | B in. | C in. | Use With | Rack Units Vertical |
---|---|---|---|---|---|
EGVM | 23.23 | 12.68 | 0.35 | Solid | - |
EGVM1 | 23.23 | 12.68 | 0.35 | XR20 Heat Exchanger | - |
EGVM2 | 23.23 | 12.68 | 0.35 | T15 AC Unit | - |
EGVM3 | 23.23 | 12.68 | 0.35 | T20 AC Unit | - |
ECL603537VP | 23.62 | 13.78 | 14.76 | - | 5 |
Explorar
Contacto
©
nVent. Reservados todos los derechos |
Política de privacidad |
Condiciones de venta |
Condiciones de uso |
Mapa del sitio