Imagen para 400- and 800-Amp Bar-Type Mount with Line/Load Lugs de nVent
Pase el ratón por encima de la imagen para ampliar o reducir (+/-)

400- and 800-Amp Bar-Type Mount with Line/Load Lugs

Bulletin Number:

  • A90CT
  • ESTÁNDARES INDUSTRIALES:

    UL 50, 50E Listed; File No. E27525, E27567 cUL Listed per CSA C22.2 No 94; File No. E27525, E27567 NEMA Type 3R IEC 60529, IP32 Models with termination lugs also have UL414, File No. E240312
    Seleccionar artículo modify product

    PARA VER UN ARTÍCULO Y AÑADIRLO A LA LISTA DE PROYECTOS, TIENE QUE SELECCIONAR UN ARTÍCULO.

    PROPIEDADES:

  • Quarter-turn latch
  • Lift-off hinges
  • Doorstop
  • Line and load lugs
  • Staple for seal or padlock
  • Diseños y publicaciones técnicas están disponibles al oprimir el enlace arriba “Seleccionar artículo” o la tabulación para artículos. Seleccione el número de catálogo deseado y oprima la tabulación de descarga para el número de catálogo elegido.
     
    Número de catálogo A in. B in. C in. Phase Wire Range per Phase
    Número de catálogo A in. B in. C in. Phase Wire Range per Phase
    36.07 30 11 (1) 1/0-750MCM or (2) 1/0-250MCM
    48.07 30 11 (3) 1/0-750MCM or (6) 1/0-250MCM