Imagen para Pushbutton Enclosures, Type 12 de nVent
Pase el ratón por encima de la imagen para ampliar o reducir (+/-)

Pushbutton Enclosures, Type 12

Bulletin Number:

  • PB1
  • ESTÁNDARES INDUSTRIALES:

    UL 508A Listed; Type 12, 13; File No. E61997 cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 12, 13; File No. E61997 NEMA/EEMAC Type 12, 13 CSA File Number 42186: Type 12 IEC 60529, IP65
    Seleccionar artículo modify product

    PARA VER UN ARTÍCULO Y AÑADIRLO A LA LISTA DE PROYECTOS, TIENE QUE SELECCIONAR UN ARTÍCULO.

    These pushbutton enclosures are designed to hold 30.5-mm or 22.5-mm pushbuttons and switches.

    Application:

    These pushbutton enclosures are designed to hold 30.5-mm or 22.5-mm pushbuttons and switches.

    ESPECIFICACIONES:

  • 16 or 14 gauge steel
  • Seams continuously welded and ground smooth
  • Captivated cover screws thread into sealed wells
  • Grounding nut in body of enclosure
  • Bonding provision on cover
  • Oil-resistant gasket
  • Factory stamped 4-way pushbutton holes
  • Enclosures with more than one column of pushbutton holes have internal detachable hinge to hold cover open during wiring
  • External welded-on mounting brackets for easy installation
  • 30.5-mm or 22.5-mm size holes
  • 30.5-mm or 22.5-mm size holes
  • Accessories:

  • Hol-Sealers Hole Seals
  • Tamper-Resistant Screws
  • Diseños y publicaciones técnicas están disponibles al oprimir el enlace arriba “Seleccionar artículo” o la tabulación para artículos. Seleccione el número de catálogo deseado y oprima la tabulación de descarga para el número de catálogo elegido.
     
    Número de catálogo A in. B in. C in. Gauge J in. X in. Number of Holes T in. Overall L x W in. Mounting G x H in. Y in. Hole Size Color
    Número de catálogo A in. B in. C in. Gauge J in. X in. Number of Holes T in. Overall L x W in. Mounting G x H in. Y in. Hole Size Color
    3.5 3.25 2.75 16 2.31 1.73 1 3.00 4.50 x 3.47 4.00 x 2.38 1.86 30.5 mm Gray
    3.5 3.25 2.75 16 2.31 1.73 1 3.00 4.50 x 3.47 4.00 x 2.38 1.86 30.5 mm Yellow
    3.5 3.25 2.75 16 2.31 1.73 1 3.00 4.50 x 3.47 4.00 x 2.38 1.86 22.5 mm Gray
    3.5 3.25 2.75 16 2.31 1.73 1 3.00 4.50 x 3.47 4.00 x 2.38 1.86 22.5 mm Yellow
    5.75 3.25 2.75 16 2.31 1.73 2 3.00 6.75 x 3.47 6.25 x 2.38 1.86 30.5 mm Gray
    5.75 3.25 2.75 16 2.31 1.73 2 3.00 6.75 x 3.47 6.25 x 2.38 1.86 30.5 mm Yellow
    5.75 3.25 2.75 16 2.31 1.73 2 3.00 6.75 x 3.47 6.25 x 2.38 1.86 22.5 mm Gray
    5.75 3.25 2.75 16 2.31 1.73 2 3.00 6.75 x 3.47 6.25 x 2.38 1.86 22.5 mm Yellow
    8 3.25 2.75 14 2.31 1.73 3 3.00 9.00 x 3.47 8.50 x 2.38 1.86 30.5 mm Gray
    8 3.25 2.75 14 2.31 1.73 3 3.00 9.00 x 3.47 8.50 x 2.38 1.86 30.5 mm Yellow
    8 3.25 2.75 14 2.31 1.73 3 3.00 9.00 x 3.47 8.50 x 2.38 1.86 22.5 mm Gray
    8 3.25 2.75 14 2.31 1.73 3 3.00 9.00 x 3.47 8.50 x 2.38 1.86 22.5 mm Yellow
    10 3.25 2.75 14 2.31 1.73 4 3.00 11.25 x 3.47 10.75 x 2.38 1.86 30.5 mm Gray
    10 3.25 2.75 14 2.31 1.73 4 3.00 11.25 x 3.47 10.75 x 2.38 1.86 30.5 mm Yellow
    10 3.25 2.75 14 2.31 1.73 4 3.00 11.25 x 3.47 10.75 x 2.38 1.86 22.5 mm Gray
    10 3.25 2.75 14 2.31 1.73 4 3.00 11.25 x 3.47 10.75 x 2.38 1.86 22.5 mm Yellow
    7.25 6.25 3 14 2.56 2.11 4 6.00 8.25 x 6.47 7.75 x 5.38 2.61 30.5 mm Gray
    7.25 6.25 3 14 2.56 2.11 4 6.00 8.25 x 6.47 7.75 x 5.38 2.61 22.5 mm Gray
    12.5 3.25 2.75 14 2.31 1.73 5 3.00 13.50 x 3.47 13.00 x 2.38 1.86 30.5 mm Gray
    12.5 3.25 2.75 14 2.31 1.73 5 3.00 13.50 x 3.47 13.00 x 2.38 1.86 22.5 mm Gray
    14.75 3.25 2.75 14 2.31 1.73 6 3.00 15.75 x 3.47 15.25 x 2.38 1.86 30.5 mm Gray
    14.75 3.25 2.75 14 2.31 1.73 6 3.00 15.75 x 3.47 15.25 x 2.38 1.86 22.5 mm Gray
    9.5 6.25 3 14 2.56 2.11 6 6.00 10.50 x 6.47 10.00 x 5.38 2.61 30.5 mm Gray
    - 6.25 3 14 2.56 2.11 6 6.00 10.50 x 6.47 10.00 x 5.38 2.61 30.5 mm Yellow
    9.5 6.25 3 14 2.56 2.11 6 6.00 10.50 x 6.47 10.00 x 5.38 2.61 22.5 mm Gray
    - 6.25 3 14 2.56 2.11 6 6.00 10.50 x 6.47 10.00 x 5.38 2.61 22.5 mm Yellow
    20.25 3.25 2.75 14 2.31 1.73 8 3.00 21.25 x 3.47 20.75 x 2.38 1.86 30.5 mm Gray
    20.25 3.25 2.75 14 2.31 1.73 8 3.00 21.25 x 3.47 20.75 x 2.38 1.86 22.5 mm Gray
    9.5 8.5 3 14 2.56 2.11 9 8.25 10.50 x 8.72 10.00 x 7.62 2.61 30.5 mm Gray
    9.5 8.5 3 14 2.56 2.11 9 8.25 10.50 x 8.72 10.00 x 7.62 2.61 22.5 mm Gray
    24.75 3.25 2.75 14 2.31 1.73 10 3.00 25.75 x 3.47 25.25 x 2.38 1.86 30.5 mm Gray
    24.75 3.25 2.75 14 2.31 1.73 10 3.00 25.75 x 3.47 25.25 x 2.38 1.86 22.5 mm Gray
    11.75 8.5 3 14 2.56 2.11 12 8.25 12.75 x 8.72 12.25 x 7.62 2.61 30.5 mm Gray
    11.75 8.5 3 14 2.56 2.11 12 8.25 12.75 x 8.72 12.25 x 7.62 2.61 22.5 mm Gray
    11.75 10.75 3 14 2.56 2.11 16 10.50 12.75 x 10.97 12.25 x 9.88 2.61 30.5 mm Gray
    11.75 10.75 3 14 2.56 2.11 16 10.50 12.75 x 10.97 12.25 x 9.88 2.61 22.5 mm Gray