Imagen para 19-in. Side-Mount Cabinet de nVent
Pase el ratón por encima de la imagen para ampliar o reducir (+/-)

19-in. Side-Mount Cabinet

Bulletin Number:

  • DOFRY
  • ESTÁNDARES INDUSTRIALES:

    EIA 310-D UL 1863 Listed; File No. E230874 cUL CSA C22.2 No. 182.4 Listed; File No. E230874
    Seleccionar artículo modify product

    PARA VER UN ARTÍCULO Y AÑADIRLO A LA LISTA DE PROYECTOS, TIENE QUE SELECCIONAR UN ARTÍCULO.

    Description:

    Equipment mounts sideways against the wall; ideal for applications where a low profile is required. Easily removable front cover protects equipment. Integral VELCRO<sup>®</sup> cable tiedown slots facilitate cable routing. Made of 16 gauge steel, finished with RAL 9005 low gloss black polyester powder paint. Shipped fully assembled. <i>VELCRO is a trademark of Velcro Industries B.V.</i>
    Diseños y publicaciones técnicas están disponibles al oprimir el enlace arriba “Seleccionar artículo” o la tabulación para artículos. Seleccione el número de catálogo deseado y oprima la tabulación de descarga para el número de catálogo elegido.
     
    Número de catálogo Rack Units Load Rating lb. C in.
    Número de catálogo Rack Units Load Rating lb. C in.
    2 50 3.50
    4 50 7.00