Imagen para Extra-Deep Pushbutton Enclosures, Type 4 de Norteamérica
Pase el ratón por encima de la imagen para ampliar o reducir (+/-)

Extra-Deep Pushbutton Enclosures, Type 4

Bulletin Number:

  • PB1
  • Material:

  • Painted steel
  • ESTÁNDARES INDUSTRIALES:

    Listado en UL 508A; Tipo 4, 12; Archivo Núm. E61997 cUL listado por CSA C22.2 Núm. 94; Tipo 4, 12; Archivo Núm. E61997 NEMA/EEMAC Tipo 4, 12 CSA Archivo Núm. 42186: Tipo 4, 12 IEC 60529, IP66
    Seleccionar artículo modify product

    PARA VER UN ARTÍCULO Y AÑADIRLO A LA LISTA DE PROYECTOS, TIENE QUE SELECCIONAR UN ARTÍCULO.

    Application:

    Gabinetes con extra profundidad para botones de control, diseñados para alojar botones de control e interruptores de 30.5 mm y 22.5 mm, incluyen tornillos fabricados con acero inoxidable y un empaque de alto desempeño hecho de poliuretano que cumple con la certificación tipo 4 de protección ambiental. La profundidad añadida permite acomodar bloques de botones adicionales.

    ESPECIFICACIONES:

  • Acero calibre 16 o 14
  • Uniones soldadas en forma continua y acabado suave
  • Cuenta con tornillos integrados cubiertos con acero inoxidable que se atornillan dentro de perforaciones selladas
  • Perno para tierra en el cuerpo del gabinete
  • Bonding provision on cover
  • Empaque de poliuretano de alto desempeño
  • Perforaciones de fábrica para entrada de 4 botones de control
  • Los gabinetes de 6.00 x 4.00 x 5.00 pulg. (152 x 102 x 127 mm) y mayores cuentan con una bisagra interna desmontable para mantener la cubierta abierta durante el cableado e igualmente permite desmontar la puerta de forma inmediata en caso de ser necesario
  • Perforaciones de 30.5-mm o 22.5-mm
  • Broches externos para montaje en pared
  • ACABADO:

    ANSI 61 pintura pulverizada de poliester color gris, por dentro y por fuera

    Accessories:

  • Tornillos inalterables
  • Sellos para perforación Hol-Sealers
  • Inhibidores de corrosión industriales
  • Diseños y publicaciones técnicas están disponibles al oprimir el enlace arriba “Seleccionar artículo” o la tabulación para artículos. Seleccione el número de catálogo deseado y oprima la tabulación de descarga para el número de catálogo elegido.
     
    Número de catálogo A in. B in. C in. Hole Size Number of Holes Gauge Mounting G x H in. Overall L x W in. T in. Y in.
    Número de catálogo A in. B in. C in. Hole Size Number of Holes Gauge Mounting G x H in. Overall L x W in. T in. Y in.
    4 4 4.75 30.5 mm 1 16 4.50 x 3.12 5.00 x 4.22 3.75 2.11
    6 4 4.75 30.5 mm 2 14 6.50 x 3.12 7.00 x 4.22 3.75 1.98
    6 4 4.75 22.5 mm 2 14 6.50 x 3.12 7.00 x 4.22 3.75 1.98
    8 4 4.75 30.5 mm 3 14 8.50 x 3.12 9.00 x 4.22 3.75 1.86
    8 4 4.75 22.5 mm 3 14 8.50 x 3.12 9.00 x 4.22 3.75 1.86
    10 4 4.75 30.5 mm 4 14 10.50 x 3.12 11.00 x 4.22 3.75 1.73
    10 4 4.75 22.5 mm 4 14 10.50 x 3.12 11.00 x 4.22 3.75 1.73