Spectracool G Series para exterior
Las unidades de aire acondicionado SpectraCool están disponibles en tres tamaños que ofrecen una amplia gama de capacidades y configuraciones de enfriamiento. Estas unidades brindan un enfriamiento confiable de gabinetes en entornos exigentes que presentan un diseño confiable, apariencia limpia, fácil instalación y un diseño sin filtro.
Algunas unidades vienen con control de acceso remoto (RAC), un controlador paramétrico integrado diseñado para funcionar sin problemas con nuestras unidades de aire acondicionado de gabinete con el propósito de monitorear y administrar de forma remota desde una sola unidad hasta una red completa de sistemas de aire acondicionado SpectraCool de forma virtual en cualquier parte del mundo con una conexión segura a Internet. Asegúrese de que sus sistemas estén siempre funcionando a niveles óptimos de temperatura, aumente la productividad y mejore la confiabilidad general del sistema.
Estándares del sector
Listado UL/cUL; tipo 12, 3R, 4; 4X opcional; Archivo N.° SA6453
Bucle interno IP 56
EAC
IP 56 Internal Loop
IP 34 on External Loop
Telcordia GR-487 capable*
Características
- Diseño industrial atractivo con un uso mínimo de sujetadores visibles.
- Compresor giratorio energéticamente eficiente en la mayoría de modelos
- El filtro de malla de aluminio reutilizable y limpiable protege las bobinas para un rendimiento de enfriamiento máximo.
- Refrigerantes R407c y R134a
- Suministro de energía VAC trifásica 115, 230 y 400/460 en la mayoría de los modelos.
- Termostato mecánico confiable en el lado del gabinete de la unidad.
- Toda la Serie G viene de Serie con dos termostatos separados para enfriar y calentar cuando se equipa un calentador.
- La bobina del condensador resistente al polvo permite que la unidad funcione sin filtro en la mayoría de las aplicaciones en interiores.
- Motores de aire dobles en el lado del condensador para redundancia en el desempeño en los modelos G52 y G57.
- Cubierta de lámina galvanizada para entornos de fábrica y ambientes exteriores.
- Opciones de montaje exterior y parcialmente empotrado
- Bridas de montaje fácil para instalación individual
- Todas las unidades han sido probadas a nivel funcional antes del envío
- Los modelos estándar de aire acondicionado para interiores también incluyen: Gestión activa del condensado con banda calefactora, relé de apagado para interruptor de puerta y otros requisitos del sistema, interruptor de avería y una pantalla digital en el lado exterior.
- Los modelos estándar de aire acondicionado para interiores también incluyen lo siguiente: Telcordia GR-487 capable*, Corrosion-resistant coatings on condenser coil for Type 4 units and on condenser coil and ambient-side copper joints for 4X units, malfunction switch, compressor heater, head pressure control, standard G28/G52 units have 2000W, and operating temperature range from -40 F/-40 C to 131 F/55 C
- Las unidades de control de acceso remoto admiten hasta 2 sensores de temperatura y 10 alarmas. Admiten múltiples protocolos de comunicación: SNMP, Modbus TCP, Ethernet/IP y Profinet.
- Hardware de montaje, juntas y manual del usuario suministrados con la unidad
Especificaciones
Código de colores | RAL 7035 |
Certificado de agencia de aprobación
Manual de instalación u hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.