Una amplia gama de ventiladores y soluciones de ventiladores con filtro para aplicaciones de enfriamiento de circuito abierto
- Tecnología de circuito abierto de aire fresco forzado, para eliminar el calor de bajo a moderado
- Adecuado para entornos de aire fresco o limpio
- Disponibles en una amplia variedad de configuraciones de tipo 1 y 12 con la opción de mejorar para obtener aún más protección con nuestras cubiertas de ventilador con filtro, tipo 3R y tipo 4/4X.
- Disponible en montaje lateral y superior para un montaje flexible
- Airflows ranging from 21 CFM (36 M3/Hr) to 484 CFM (822 M3/Hr) and sizes from 4 in. to 13 in.
- Opción de diseño compacto, con sistema "click-fit' para una fácil instalación
- Cooling Selection Tool that will help you find the ideal cooling solution from 1,000+ standard cooling configurations
Filtrar por
Filtro aplicado:
1
Borrar filtros
- Aplicaciones
- Altura
- Altura
- Ancho
- Ancho
- Profundidad
- Profundidad
- Flujo de aire
- Flujo de aire
- Tensión nominal
- Corriente máx.
- Temperatura de servicio
- Temperatura de servicio
- Clasificación de protección
- Familia de productos
Filtro aplicado: 1