Reduzca los plazos de entrega modificando gabinetes en inventario o gabinetes de envío rápido según su programa.
Las soluciones de automatización de taller de paneles de nVent HOFFMAN ayudan a los clientes a automatizar el mecanizado preciso de orificios y cortes, a optimizar el corte de rieles DIN y ductos de cableado, y a reducir el tiempo de procesamiento de cables hasta en un 60 %. Estas soluciones permiten a los clientes ser más competitivos y eficientes, y en última instancia aumentar sus ganancias.
PRODUCTOS
Equipo de modificación
El ModCenter de nVent HOFFMAN optimiza el maquinado de gabinetes con troquelados, orificios perforados y orificios roscados para aumentar su productividad. El sistema de fijación del ModCenter permite la colocación de uno o varios gabinetes, paneles y placas de montaje en varios tipos de materiales. El ModCenter está disponible en cuatro versiones dependiendo del tamaño de las superficies maquinables.
Corte de cable y Riel DIN
La máquina semiautomática NC-CUT optimiza el corte de ductos de cableado y rieles DIN para aumentar la productividad de la mano de obra y minimizar los desechos de corte. El software de la máquina importa el diseño de panel ya creado, genera una lista de corte simplificada y guía al operador a través del proceso completo. Un tope motorizado elimina la medición manual y evita posibles errores humanos.
Corte y etiquetado de cables
Los productos Personal Wire Assistants (PWA) automatizan por completo el corte a medida, el pelado y el engarzado de cables, aumentando la productividad y garantizando una calidad constante y precisa. Hay una impresora disponible como opción para imprimir automáticamente etiquetas de cable para garantizar un cableado de panel rápido y confiable. La máquina tiene un alimentador automático de cables con 8 carretes para diferentes cables.
Software Design to Manufacturing, con tecnología Zuken serie E3
El software Design to Manufacturing ofrece automatización del diseño para ayudar a los ingenieros eléctricos a simplificar los procesos y, en última instancia, a aumentar la productividad general. Gracias a una biblioteca central de piezas inteligente y fácil de usar, los diseñadores pueden ahora trabajar eficientemente en un proyecto mientras el software comprueba automáticamente que los datos estén siempre actualizados, lo que facilita el proceso de diseño y planificación.