PROTEGER A LAS PERSONAS - AHORRAR COSTOS
Elija el producto adecuado cuando la seguridad y la protección sean fundamentales
Las áreas peligrosas pueden significar la exposición a líquidos, gases o vapores que atacan las superficies en las que se encuentran. Las reacciones químicas pueden acelerar la corrosión y tener otros efectos perjudiciales sobre las superficies. Las temperaturas extremas, los líquidos o el polvo inflamables, o incluso el polvo metálico, tienen el potencial de encenderse si se les presenta una fuente de ignición y oxígeno. El equipo adecuado es fundamental para prevenir incendios y explosiones en estas áreas peligrosas.
- Experiencia en la industria para ayudar a seleccionar los materiales adecuados para prevenir o reducir la fijación en el gabinete
- Cumple con ATEX, IECEx, AEx y otros conjuntos de certificaciones globales. Soporta entornos hostiles con un mantenimiento mínimo
- Combate ataques de químicos como sulfuro de hidrógeno, cloruro férrico, ácido HF, etc.
- Prolongación de la vida útil de la protección de equipos
PRODUCTOS DESTACADOS
Gabinete ZonEx de acero inoxidable tipo 316 con cubierta con bisagra y certificación ATEX e IECEx tipo 4X, diseño ATEX
Diseñados y certificados para cumplir con la Directiva ATEX 2014/35/UE, así como con los estándares IECEx y AEx para una mayor seguridad al albergar componentes eléctricos en aplicaciones de zona 1 y zona 2.
Sellos de orificio para áreas peligrosas
Certificados para su uso en gabinetes metálicos no pintados, estos sellos de orificio garantizan un sellado hermético al polvo, el aceite y el agua. Diseñados para sellar orificios de botones adicionales, aberturas de tubos y aberturas de tapas ciegas, estos sellos de orificios autocentradores son fáciles de instalar.
Drenajes de ventilación para áreas peligrosas
Evitan la formación de humedad en gabinetes homologados para aplicaciones peligrosas al tiempo que mantienen el grado del gabinete tipo UL. Permiten la circulación de aire del gabinete en la atmósfera circundante, evitando la condensación y cualquier daño potencial al equipo eléctrico.
Kits de ventanas para áreas peligrosas
Garantice un sello hermético al polvo, aceite y agua. Diseñados para usarse como ventanas de visualización, estos kits de ventanas resultan ideales para la visibilidad de componentes internos del gabinete. /products/hazardous-location-window-kits-0 Las ventanas se instalan fácilmente con un corte en el gabinete y conectando la ventana y el marco con el hardware de montaje incluido.