MÁXIMA PROTECCIÓN DE CONTROLES Y EQUIPOS CRÍTICOS EN LOS ENTORNOS MÁS EXIGENTES
Confíe en el portafolio de gabinetes y acondicionadores de aire Extreme Environments de nVent HOFFMAN, que incluye algunas de las unidades con mayor calificación del sector contra la entrada de agua y partículas.
Con certificación UL tipo 4X, IEC IP66, IP69 y IP69K, el portafolio Extreme Environments asegura una protección duradera y confiable del equipo y los componentes de los sistemas críticos que operan en las condiciones más exigentes, dondequiera que necesite instalarlos. Dedicará menos tiempo y dinero en mantenimiento y disfrutará de un mayor tiempo de actividad del sistema.
- Especialmente diseñados para los entornos más exigentes, incluyendo las sustancias corrosivas, el exceso de humedad, la lluvia y los grandes cambios de temperatura.
- Las juntas sin adhesivos son de primera calidad, con un diseño de acero inoxidable duradero, soldado y rectificado, y ofrecen lo mejor en confiabilidad para gabinetes y aires acondicionados.
- Ideales para aplicaciones de agua, aguas residuales, petróleo y gas, costeras y de alta mar, petroquímicas, farmacéuticas, mineras y otros entornos extremos.
- Diseñados por dentro y por fuera para brindar durabilidad y confiabilidad.
- Nuestras múltiples configuraciones estándar hacen posible que los productos lleguen a usted más rápido que las alternativas personalizadas o altamente modificadas.
Featured Products (#featuredproducts)
PRODUCTOS DESTACADOS
Recursos (#resources)