ELIMINAR, CONTROLAR Y PREVENIR
Reduzca el riesgo de peligros eléctricos con las innovadoras soluciones de seguridad de nVent HOFFMAN
Un entorno de trabajo seguro ofrece tranquilidad a los empleados y a los directivos, y ayuda a asegurar que las operaciones se ejecuten de forma productiva y sin problemas. Seleccione un socio que le ayude a diseñar incluyendo la seguridad en sus sistemas eléctricos, para reducir el riesgo para sus trabajadores y proteger sus sistemas. Ese socio es nVent HOFFMAN.
- nVent HOFFMAN es líder en seguridad eléctrica y ofrece recursos de capacitación para ayudar a aumentar la conciencia sobre los riesgos de seguridad eléctrica y educar sobre prácticas más seguras en el lugar de trabajo
- La verdadera seguridad no se trata solo de equipos. Se trata de personas
- Ofrecemos una gama más amplia de productos y gabinetes que la competencia
PRODUCTOS DESTACADOS
Desconectador externo Sequestr de bajo amperaje, tipos 4 12 y 3R
Aísle los interruptores de desconexión y cortacircuitos del centro de carga de bajo amperaje en el gabinete para centros de carga externo Sequestr y mitigar los incidentes de arco eléctrico. Instálelo en gabinetes para centros de soporte independiente o de montaje en piso, para reducir la exposición a la energía entrante.
Desconectador externo Sequestr de alto amperaje, tipos 4 y 12
Aísle los interruptores y cortacircuitos del centro de carga de alto amperaje en el gabinete para centros de carga externo Sequestr y mitigar los incidentes de arco eléctrico. Instálelo en gabinetes para centros de soporte independiente o de montaje en piso, para reducir la exposición a la energía entrante.
Gabinetes universales de soporte independiente, tipo 12 3R 4
El gabinete universal de soporte independiente está diseñado para ofrecer flexibilidad de diseño y mayor seguridad para proteger sus equipos y empleados en aplicaciones de fabricación industrial. Los modelos de una y dos puertas pueden acoplarse entre sí para crear configuraciones específicas para aplicaciones en interiores y exteriores, y se ofrecen accesorios para aumentar la seguridad del usuario final o agregar espacio adicional para paneles.
Gabinetes universales de soporte independiente, tipo 4X
Diseñado para ofrecer flexibilidad de diseño y mayor seguridad para proteger equipos y empleados en aplicaciones de fabricación industrial. Los modelos de una y dos puertas pueden acoplarse entre sí para crear configuraciones específicas para aplicaciones en interiores y exteriores, y se ofrecen accesorios para aumentar la seguridad del usuario final o agregar espacio adicional para paneles.
Centro de carga de montaje con brida, MCF
La gama de gabinetes de piso de desconexión de montaje con brida de acero dulce, MCF, está a la venta en varios tamaños. Para reducir el tiempo de maquinado, viene equipada con un recorte predefinido en la puerta del lado derecho, que puede adaptarse a la mayoría de los interruptores ordinarios en el mercado.
Panel guiacables universal para soporte independiente de una pieza, tipo 1
El panel guiacables universal ofrece una solución de tipo 1 que ayuda a reducir riesgos eléctricos como las descargas eléctricas o los arcos eléctricos, al añadir una barrera física en el interior de un gabinete para separar los componentes de alto voltaje de los de bajo voltaje.
Blindaje interno para centro de carga
El blindaje del centro de carga interno ayuda a reducir el riesgo de descarga eléctrica y arco eléctrico al ofrecer una barrera para el interruptor de desconexión del centro de carga dentro del gabinete principal, lo que reduce al mínimo el contacto accidental o la exposición a la terminal mecánica lateral del equipo energizado. Diseñado para cubrir interruptores de desconexión termomagnética de profundidad variable u operados por cable, se puede adaptar en un sistema existente o integrar a uno nuevo.