ELIJA NVENT HOFFMAN PARA LOS REQUISITOS MÁS DIFÍCILES
nVent HOFFMAN se especializa en soluciones avanzadas para los entornos más desafiantes
Los ambientes corrosivos, las especificaciones higiénicas, la seguridad eléctrica y las aplicaciones sísmicas son algunas de las áreas para las que nVent HOFFMAN ofrece soluciones innovadoras. Nuestros productos están construidos de forma resistente y cumplen con las certificaciones de terceros para ayudar a salvaguardar incluso los sistemas de automatización y los equipos eléctricos más complejos. Nuestros experimentados ingenieros pueden proporcionar servicios de consultoría de gestión de programas en cada etapa de su proyecto, desde el concepto hasta la entrega.
- Gabinetes estándar y modificados para cumplir con los requisitos de aplicaciones avanzadas en mercados especializados
- Ofrece protección en entornos peligrosos, de lavado sanitario corrosivo y de alta vibración, lo que ayuda a asegurar la duración de sus componentes
- Sistemas de perforación de pozos, sistemas elevadores de granos, controles de rastreo térmico, propulsores de bombas de aceite y de gas licuado natural, controles de procesos de minería, controles de bombas de tratamiento de aguas, procesamiento de carnes, producción de sustancias químicas, automatización del envasado de alimentos, ferrocarriles, industria automotriz, trenes subterráneos y túneles, infraestructura
PRODUCTOS
Zonex de montaje en pared
Los gabinetes Zonex están diseñados y certificados para cumplir con la Directiva ATEX 94/9/EC, así como con los estándares IECEx y AEx para una mayor seguridad al albergar componentes eléctricos en aplicaciones de Zona 1 y Zona 2. Los gabinetes ATEX Ex de nVent HOFFMAN no están diseñados para usarse en aplicaciones a prueba de explosiones o fuego.
Blindaje interno para centro de carga
El blindaje del centro de carga interno ayuda a reducir el riesgo de descarga eléctrica y arco eléctrico al ofrecer una barrera para el interruptor de desconexión del centro de carga dentro del gabinete principal, lo que reduce al mínimo el contacto accidental o la exposición a la terminal mecánica lateral del equipo energizado. Diseñado para cubrir interruptores de desconexión termomagnética de profundidad variable u operados por cable, se puede adaptar en un sistema existente o integrar a uno nuevo.
Gabinete sísmico autónomo de acceso doble
Ideal donde se requiere acceso frontal, o frontal y posterior. Estos gabinetes Tipo 4 tienen una sólida construcción monobloque, con ángulos de rack de 19 in para apoyar el equipo. Estos gabinetes son ideales para albergar y proteger redes y sistemas de comunicaciones contra polvo, líquidos y fenómenos sísmicos.