Inspire Your Business

Entdecken Sie unsere Referenzen ab Lager,
und erhalten Sie Ihr Standardgehäuse in 3 Tagen.

Grafik für GL66 Mild Steel Small Hinge Cover Wall-Mount Enclosure in Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten

GL66 Mild Steel Small Hinge Cover Wall-Mount Enclosure

Industrielle Standards:

UL 508A listed; Type 3, 4, 12; File No. E61997; cUL Listed per CSA C22. 2 No. 94; Type 3, 4, 12; File No. E61997 NEMA/EEMAC Type 4 and 12 CSA, File No. 42186: Type 4, 12 IEC/EN62262 IK9 IEC 60529, IP66 IEC 62208
Artikel auswählen modify product

Wählen Sie zunächst die gewünschten Artikel aus, bevor Sie das Produkt auf eine Projektliste setzen und ein Angebot anfordern.

Das GL66 Wandgehäuse wurde besonders für den vielfältigen Einsatz in der Industrie entwickelt und bietet optimalen Schutz von elektrischen- und elektronischen Komponenten. Das Gehäuse verfügt über viele praktische Details, eine Vielzahl von Zubehör und bietet deshalb für fast alle Anwendungen eine Lösung. Alle Wandgehäuse verfügen über einen nach außen gewölbten Flansch, um so zu verhindern, dass Verunreinigungen in das Gehäuse eindringen.

Application:

  • Automotive
  • Packaging
  • Material handling
  • Tool and machine
  • Lieferumfang:

  • Enclosure with hinged door
  • Mounting plate, supplied loose (for items with mounting plate)
  • Assembly kit
  • Installation instruction
  • Eigenschaften:

  • Hinged cover type is designed for terminals installation
  • Quarter-turn latch with 3 mm double-bit insert
  • Furnished hardware kit includes solid washers for wallmounting, key, hole plugs
  • Spezifikationen:

  • Mild steel solution with doors thickness 1,2 mm and body thickness 1,0 or 1,2 mm
  • Seamless, foam-in-place gasket
  • Grounding studs system
  • Solution without gland plate
  • Weatherproof paint available on request
  • Um Zeichnungen und technische Dokumentationen zu erhalten, klicken Sie oben auf "Artikel auswählen" oder auf den Reiter "Artikel". Wählen Sie daraufhin die gewünschte Artikelnummer aus. Unter den Produktfotos, im Reiter "Downloads" finden Sie die Zeichnungen und technische Dokumentationen.
     
    Katalognummer Material Size (HxWxD) Product Material Material Finish Mounting Plate Included
    Katalognummer Material Size (HxWxD) Product Material Material Finish Mounting Plate Included
    GL66 MHC MS 150H150W120D 150 x 150 x 120 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 NO
    GL66 MHC MS 150H150W80D 150 x 150 x 80 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 NO
    GL66 MS HC 200H 150W120D 200 x 150 x 120 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 NO
    GL66 MS HC 200H 200W 80D 200 x 200 x 80 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 NO
    GL66 MS HC 250H 200W150D 250 x 200 x 150 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 NO
    GL66 MS HC 150H 150W 80D 150 x 150 x 80 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 YES
    GL66 MS HC 150H 150W120D 150 x 150 x 120 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 YES
    GL66 MS HC 200H 150W120D 200 x 150 x 120 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 YES
    GL66 MS HC 200H 200W 80D 200 x 00 x 80 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 YES
    GL66 MS HC 200H 200W120D 200 x 200 x 120 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 NO
    GL66 MS HC 200H 200W120D 200 x 200 x 120 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 YES
    GL66 MS HC 250H 200W150D 250 x 200 x 150 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 YES
    GL66 MS HC 300H 150W 80D 300 x 150 x 80 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 NO
    GL66 MS HC 300H 150W 80D 300 x 150 x 80 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 YES
    GL66 MS HC 300H 150W120D 300 x 150 x 120 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 NO
    GL66 MS HC 300H 150W120D 300 x 150 x 120 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 YES
    GL66 MS HC 300H 200W 80D 300 x 200 x 80 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 NO
    GL66 MS HC 300H 200W 80D 300 x 200 x 80 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 YES
    GL66 MS HC 300H 200W120D 300 x 200 x 120 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 NO
    GL66 MS HC 300H 200W120D 300 x 200 x 120 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 YES
    GL66 MS HC 300H 250W150D 300 x 250 x 150 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 NO
    GL66 MS HC 300H 250W150D 300 x 250 x 150 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 YES
    GL66 MS HC 300H 250W200D 300 x 250 x 200 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 NO
    GL66 MS HC 300H 250W200D 300 x 250 x 200 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 YES
    GL66 MS HC 300H 300W120D 300 x 300 x 120 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 NO
    GL66 MS HC 300H 300W120D 300 x 300 x 120 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 YES
    GL66 MS HC 300H 300W150D 300 x 300 x 150 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 NO
    GL66 MS HC 300H 300W150D 300 x 300 x 150 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 YES
    GL66 MS HC 300H 300W210D 300 x 300 x 210 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 NO
    GL66 MS HC 300H 300W210D 300 x 300 x 210 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 YES
    GL66 MS HC 300H 400W210D 300 x 400 x 210 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 NO
    GL66 MS HC 300H 400W210D 300 x 400 x 210 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 YES
    GL66 MS HC 350H 300W200D 350 x 300 x 200 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 NO
    GL66 MS HC 350H 300W200D 350 x 300 x 200 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 YES
    GL66 MS HC 400H 200W 80D 400 x 200 x 80 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 NO
    GL66 MS HC 400H 200W 80D 400 x 200 x 80 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 YES
    GL66 MS HC 400H 200W120D 400 x 200 x 120 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 NO
    GL66 MS HC 400H 200W120D 400 x 200 x 120 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 YES
    GL66 MS HC 400H 300W120D 400 x 300 x 120 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 NO
    GL66 MS HC 400H 300W120D 400 x 300 x 120 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 YES
    GL66 MS HC 400H 300W150D 400 x 300 x 150 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 NO
    GL66 MS HC 400H 300W150D 400 x 300 x 150 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 YES
    GL66 MS HC 500H 200W120D 500 x 200 x 120 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 NO
    GL66 MS HC 500H 200W120D 500 x 200 x 120 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 YES