Inspire Your Business

Entdecken Sie unsere Referenzen ab Lager,
und erhalten Sie Ihr Standardgehäuse in 3 Tagen.

Grafik für GL66 Mild Steel Screw Cover Wall-Mount Enclosures in Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten

GL66 Mild Steel Screw Cover Wall-Mount Enclosures

Industrielle Standards:

UL 508A listed; Type 3, 4, 12; File No. E61997; cUL Listed per CSA C22. 2 No. 94; Type 3, 4, 12; File No. E61997 NEMA/EEMAC Type 4 and 12 CSA, File No. 42186: Type 4, 12 IEC 60529, IP66 IEC/EN62262 IK9 IEC 62208
Artikel auswählen modify product

Wählen Sie zunächst die gewünschten Artikel aus, bevor Sie das Produkt auf eine Projektliste setzen und ein Angebot anfordern.

Das GL66 Wandgehäuse wurde besonders für den vielfältigen Einsatz in der Industrie entwickelt und bietet optimalen Schutz von elektrischen- und elektronischen Komponenten. Das Gehäuse verfügt über viele praktische Details, eine Vielzahl von Zubehör und bietet deshalb für fast alle Anwendungen eine Lösung. Alle Wandgehäuse verfügen über einen nach außen gewölbten Flansch, um so zu verhindern, dass Verunreinigungen in das Gehäuse eindringen.

Application:

  • Automotive
  • Packaging
  • Material handling
  • Tool and machine
  • Lieferumfang:

  • Enclosure
  • Cover
  • Assembly kit
  • Installation instruction
  • Eigenschaften:

  • Integral compression stops maintain optimal gasket compression
  • Furnished hardware kit includes solid washers for wallmounting, key, hole plugs
  • Spezifikationen:

  • Mild steel solution constructed from doors thickness 1,2 mm; and body thickness 1,0 mm; 1,2 mm
  • Seamless foam-in-place gasket
  • Front cover with captivated M5 screws
  • Grounding studs system
  • Weatherproof paint available on request
  • Um Zeichnungen und technische Dokumentationen zu erhalten, klicken Sie oben auf "Artikel auswählen" oder auf den Reiter "Artikel". Wählen Sie daraufhin die gewünschte Artikelnummer aus. Unter den Produktfotos, im Reiter "Downloads" finden Sie die Zeichnungen und technische Dokumentationen.
     
    Katalognummer Material Size (HxWxD) Product Material Material Finish Mounting Plate Included
    Katalognummer Material Size (HxWxD) Product Material Material Finish Mounting Plate Included
    GL66 SC WM MS 150H150W 80D 150 x 150 x 80 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 NO
    GL66 SC WM MS 150H150W120D 150 x 150 x 120 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 NO
    GL66 SC WM MS 150H150W120D 150 x 150 x 120 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 YES
    GL66 SC WM MS 150H150W80D 150 x 150 x 80 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 YES
    GL66 SC WM MS 150H200W120D 150 x 200 x 120 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 NO
    GL66 SC WM MS 150H200W120D 150 x 200 x 120 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 YES
    GL66 SC WM MS 150H200W80D 150 x 200 x 80 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 NO
    GL66 SC WM MS 150H200W80D 150 x 200 x 80 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 YES
    GL66 SC WM MS 150H300W120D 150 x 300 x 120 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 NO
    GL66 SC WM MS 150H300W120D 150 x 300 x 120 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 YES
    GL66 SC WM MS 150H300W80D 150 x 300 x 80 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 NO
    GL66 SC WM MS 150H300W80D 150 x 300 x 80 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 YES
    GL66 SC WM MS 150H400W120D 150 x 400 x 120 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 NO
    GL66 SC WM MS 150H400W120D 150 x 400 x 120 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 YES
    GL66 SC WM MS 200H150W120D 200 x 150 x 120 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 NO
    GL66 SC WM MS 200H150W120D 200 x 150 x 120 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 YES
    GL66 SC WM MS 200H200W120D 200 x 200 x 120 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 NO
    GL66 SC WM MS 200H200W120D 200 x 200 x 120 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 YES
    GL66 SC WM MS 200H200W80D 200 x 200 x 80 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 NO
    GL66 SC WM MS 200H200W80D 200 x 200 x 80 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 YES
    GL66 SC WM MS 200H300W120D 200 x 300 x 120 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 NO
    GL66 SC WM MS 200H300W120D 200 x 300 x 120 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 YES
    GL66 SC WM MS 200H300W80D 200 x 300 x 80 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 NO
    GL66 SC WM MS 200H300W80D 200 x 300 x 80 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 YES
    GL66 SC WM MS 200H400W120D 200 x 400 x 120 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 NO
    GL66 SC WM MS 200H400W120D 200 x 400 x 120 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 YES
    GL66 SC WM MS 200H400W80D 200 x 400 x 80 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 NO
    GL66 SC WM MS 200H400W80D 200 x 400 x 80 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 YES
    GL66 SC WM MS 200H500W120D 200 x 500 x 120 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 NO
    GL66 SC WM MS 200H500W120D 200 x 500 x 120 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 YES
    GL66 SC WM MS 200H600W120D 200 x 600 x 120 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 NO
    GL66 SC WM MS 200H600W120D 200 x 600 x 120 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 YES
    GL66 SC WM MS 200H600W80D 200 x 600 x 80 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 NO
    GL66 SC WM MS 200H600W80D 200 x 600 x 80 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 YES
    GL66 SC WM MS 200H800W120D 200 x 800 x 120 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 NO
    GL66 SC WM MS 200H800W120D 200 x 800 x 120 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 YES
    GL66 SC WM MS 300H200W150D 300 x 200 x 150 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 NO
    GL66 SC WM MS 300H200W150D 300 x 200 x 150 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 YES
    GL66 SC WM MS 300H250W150D 300 x 250 x 150 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 NO
    GL66 SC WM MS 300H250W150D 300 x 250 x 150 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 YES
    GL66 SC WM MS 300H250W200D 300 x 250 x 200 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 NO
    GL66 SC WM MS 300H250W200D 300 x 250 x 200 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 YES
    GL66 SC WM MS 300H300W120D 300 x 300 x 120 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 NO
    GL66 SC WM MS 300H300W120D 300 x 300 x 120 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 YES
    GL66 SC WM MS 300H400W120D 300 x 400 x 120 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 NO
    GL66 SC WM MS 300H400W120D 300 x 400 x 120 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 YES
    GL66 SC WM MS 300H500W120D 300 x 500 x 120 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 NO
    GL66 SC WM MS 300H500W120D 300 x 500 x 120 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 YES
    GL66 SC WM MS 300H600W120D 300 x 600 x 120 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 NO
    GL66 SC WM MS 300H600W120D 300 x 600 x 120 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 YES
    GL66 SC WM MS 350H300W200D 350 x 300 x 200 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 NO
    GL66 SC WM MS 350H300W200D 350 x 300 x 200 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 YES
    GL66 SC WM MS 400H300W150D 400 x 300 x 150 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 NO
    GL66 SC WM MS 400H300W150D 400 x 300 x 150 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 YES
    GL66 SC WM MS 400H400W120D 400 x 300 x 150 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 NO
    GL66 SC WM MS 400H400W120D 400 x 300 x 150 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 YES
    GL66 SC WM MS 400H600W120D 400 x 600 x 120 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 NO
    GL66 SC WM MS 400H600W120D 400 x 600 x 120 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 YES
    GL66 SC WM MS 400H800W120D 400 x 800 x 120 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 NO
    GL66 SC WM MS 400H800W120D 400 x 800 x 120 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 YES